JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 212.5 Verstellbare Edelstahl-Spannhebel

Produktbild

GN 212.5 Verstellbare Spannhebel, Innengewinde, Edelstahl
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Verstellbare Edelstahl-Spannhebel GN 212.5 sind dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist mit der Nabe durch eine Kerbverzahnung lösbar verbunden.

Durch Anheben (Ziehen) der Hebelnabe wird die Kerbverzahnung frei, und der Hebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ,,Loslassen’’ rastet die Nabe selbsttätig wieder ein.

Ausführung

Edelstahl
nichtrostend, 1.4305
matt gestrahlt


Kugelknöpfe DIN 319
Kunststoff, Duroplast
schwarz, glänzend


Sicherungsring
Kunststoff (Polyacetal POM)


RoHS

Auf Anfrage

Hebel gerade (90°)

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 212.5 Verstellbare Spannhebel, Innengewinde, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

EHebel schräg
Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3d4d5h1h3h4h5
Rastweg
l2l3t
min.
21M 6M 813,582033,51594757011
24M 8M 10161025402,5754,51019614
28M 10M 1219123048,54,5894,511611017

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Durchmesser d1
Anschlussgewinde d2
Form

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
19,74
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,75 €
brutto 23,49 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,46 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,097 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.