JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 219 Konusknöpfe Kunststoff

Produktbild

GN 219 Konusknöpfe, Kunststoff
Original design
code: I.149

Produktbeschreibung

Hinweis

Bei Verwendung von Konusknöpfen GN 219 ist darauf zu achten, dass der Gewindezapfen lang genug ist. Ansonsten besteht bei entsprechender Beanspruchung Bruchgefahr des Kunststoffkörpers.

Ausführung

Kunststoff, Phenolharz (PF)

  • Einsatztemperatur -20 °C bis +110 °C
  • schwarz, glänzend

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 219 Konusknöpfe, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2l1d3l2
min.
l3  ±0,5l4
34M 10671940824
34M 10862048725

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Grifflänge l1

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,84
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,54 €
brutto 3,38 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 120035
Beschreibung: I.149/65-M10
Gewicht: 0,056 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879090
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
GN 219-34-M10-67GN 219-34-M10-86