GN 219 Pomos cónicos Plástico

Original design
code: I.149

Descripción del producto

Cuando utilice los pomos cónicos GN 219, asegúrese de que el pasador roscado sea suficientemente largo. De lo contrario, el elemento de plástico puede romperse bajo una carga excesiva.

Especificación

Plástico, resina fenólica (PF)

  • Temperatura de trabajo -30 °C a +130 °C
  • negro, acabado brillante

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 219 Pomos cónicos, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2l1d3l2
mín.
l3  ±0,5l4
34M 10671940824
34M 10862048725

Estructura y precio

Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2
Longitud de la empuñadura l1
Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2
Longitud de la empuñadura l1

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
2,98
más IVA 0,57 €
bruto 3,55 €
En stock
ELESA Code: 120035
Descripción: I.149/65-M10
Peso: 0,056 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090
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
GN 219-34-M10-67GN 219-34-M10-86