JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 2290 Bolzensets für Scharnierflügel GN 2291

Produktbild

GN 2290 Bolzensets, für Scharnierflügel GN 2291 Kennziffer: 1 - für zweiteilige Scharniere
Kennziffer: 1 - für zweiteilige Scharniere
GN 2290 Bolzensets, für Scharnierflügel GN 2291 Kennziffer: 1 - für zweiteilige Scharniere GN 2290 Bolzensets, für Scharnierflügel GN 2291 GN 2290 Bolzensets, für Scharnierflügel GN 2291 Kennziffer: 2 - für dreiteilige Scharniere, mit kurzem Mittelflügel GN 2290 Bolzensets, für Scharnierflügel GN 2291 Kennziffer: 3 - für dreiteilige Scharniere, mit verlängertem Mittelflügel

Produktbeschreibung

Hinweis

Bolzensets GN 2290 sind als Zubehör für Scharnierflügel GN 2291 zur Montage von individuellen Scharniervarianten konzipiert.

Bolzensets sind bei Kennziffer 1 für Scharniere mit zwei Scharnierflügeln, bei Kennziffer 2 und 3 für Scharniere mit drei Scharnierflügeln ausgelegt. Die Kennziffer 2 wird dabei ausschließlich bei kurzen Mittelflügeln mit einer Länge von 40 mm eingesetzt. Bei längeren Mittelflügeln muss die Kennziffer 3 verwendet werden.

Ausführung

Lagerbuchse / Abdeckkappe
Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)
graphitgrau, RAL 7024GRGR


Steckkerbstift ISO 8741
Stahl
verzinkt, blau passivert


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 2290 Bolzensets, für Scharnierflügel GN 2291 Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Kennziffer

1für zweiteilige Scharniere
2für dreiteilige Scharniere, mit kurzem Mittelflügel
3für dreiteilige Scharniere, mit verlängertem Mittelflügel
Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3 ± 0,2d4d5l1l2l3l4l5l6l7
66,1513,987,86050331207,51,5

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Kennziffer



Farbe
GR

Montagehinweis

Mounting Information 1

linke / rechte Scharniere

Es lassen sich durch die entsprechende Einbaurichtung der Lagerbuchsen in den Scharnierflügel rechte oder linke Scharniere erzeugen.

Montagehinweis 2

Befestigung am Türrahmen

Für die Montage einer aushängbaren Tür müssen zwei gleichartige Scharniere am Türrahmen befestigt werden.

Soll die Tür gegen Aushängen gesichert sein, muss die Tür jeweils mit mindestens einem rechten und einem linken Scharnier befestigt werden.

Montagehinweis 3

Montage

  1. Die Lagerbuchse in der gewünschten Einbaurichtung auf dem Scharnierflügel positionieren. Anschließend eine Schraube mit Bund wie z. B. Linsenschrauben ISO 7380 in die Lagerbuchse stecken um den Bund der Lagerbuchse beim Einschlagen vor Beschädigungen zu schützen.
  2. Die Lagerbuchse einschlagen, bis zwischen dem Bund der Lagerbuchse und dem Scharnierflügel ein Abstand von ca. 1 mm verbleibt.
  3. Den an der Lagerbuchse entstandenen Grat mit einem Messer entfernen.
  4. Nun die Lagerbuchse vollständig einschlagen.
  5. Schraube entnehmen.
  6. Steckkerbstift in die Lagerbuchse schlagen.
  7. Abdeckkappe auf der gegenüberliegenden Seite des Scharnierflügels einsetzen.

Das Einbringen der übrigen Lagerbuchsen erfolgt gemäß den Punkten 1 bis 5.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,98
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,38 €
brutto 2,36 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,016 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
76169990