GN 2290 Tappisarjat saranan lehtiin GN 2291

Tunnistenro.: 1 - kaksiosaisille saranoille

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

GN 2290 -tappisarjat on suunniteltu lisätarvikkeiksi GN 2291 -saranoiden lehtiin yksilöityjen saranaversioiden asentamiseen.

Tappisarjat tunnistenumerolla 1 on suunniteltu saranoille, joilla on kaksi saranan lehteä, tappisarjat tunnistenumeroilla 2 ja 3 on suunniteltu kolmilehtisille saranoille. Tappisarjoja tunnistenumerolla 2 käytetään yksinomaan lyhyisiin keskilehtiin, joiden pituus on 40 mm. Pidempiin keskilehtiin tulee käyttää tappisarjoja, joiden tunnistenumero on 3.

Tekninen eritelmä

  • Laakeriholkki / suojakansi
    Muovi
    Teknopolymeeri (polyamidi PA)
    grafiitin harmaa, RAL 7024GRGR

  • Uritettu ohjaustappi ISO 8741
    Teräs, sinkitty, sinipassivoitu

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 2290 Tappisarjat, saranan lehtiin GN 2291 luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tunnistenro.

1kaksiosaisille saranoille
2kolmiosaisille saranoille, lyhyellä keskilehdellä
3kolmiosaisille saranoille, pitkänomaisella keskilehdellä
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3 ± 0,2d4d5l1l2l3l4l5l6l7
66,1513,987,86050331207,51,5

Koonti ja hinta

Tunnistenro.



Väri
GR
Tunnistenro.



Väri
GR

Asennustiedot

a95d5f1a-3eca-43fc-83ef-13236da6dc53

vasenkätiset / oikeakätiset saranat

Oikea- tai vasenkätiset saranat voidaan toteuttaa sen suunnan mukaan, jossa laakeriholkki työnnetään saranan lehteen.

72e69018-fca2-42d7-82fe-cfb621325b2f

Asentaminen oven kehyksiin

Jos asennetaan ovi, joka tulee voida poistaa, oven kehykseen tulee kiinnittää kaksi samaa tyyppiä olevaa saranaa.

Jos ovea ei ole tarkoitettu poistettavaksi, ovi tulee asentaa vähintään yhdellä oikeakätisellä saranalla ja vähintään yhdellä vasenkätisellä saranalla.

4ab8bd66-2f7b-4f49-b481-1bd920baf9e0

Asennus

  1. Aseta laakeriholkki halutussa asennussuunnassa saranan lehteen. Työnnä sitten kauluksella varustettu ruuvi, kuten ISO 7380 ovaalikantaruuvi, laakeriholkkiin suojaamaan laakeriholkin kaulusta vahingoittumiselta, kun se lyödään sisään.
  2. Lyö laakeriholkkia sisäänpäin, kunnes noin 1 mm on jäljellä laakeriholkin
    kauluksen ja saranan lehden välillä.
  3. Poista laakeriholkista jäysteet veitsellä.
  4. Lyö laakeriholkki kokonaan sisään.
  5. Poista ruuvi.
  6. Lyö suippeneva ohjaustappi sisään laakeriholkkiin.
  7. Aseta suojakansi saranan lehden vastakkaiselle puolelle.

Työnnä toinen laakeriholkki sisään kohdissa 1-5 annettujen ohjeiden mukaan.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
2,05
plus ALV 0,39 €
brutto 2,44 €
Varastossa
Paino: 0,016 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
76169990
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
GN 2290-1-GRGN 2290-2-GRGN 2290-3-GR