JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 2292 Scharniere aushängbar, für Aluminiumprofile, mit Führungssteg

Produktbild

GN 2292 Scharniere, aushängbar, für Aluminiumprofile, mit Führungssteg Form: A - Scharnierflügel außenliegend
Kennzeichen: C - mit Senkbohrungen
l<sub>2</sub>: 82
Form: A - Scharnierflügel außenliegend
Kennzeichen: C - mit Senkbohrungen
l2: 82
GN 2292 Scharniere, aushängbar, für Aluminiumprofile, mit Führungssteg Form: A - Scharnierflügel außenliegend
Kennzeichen: C - mit Senkbohrungen
l<sub>2</sub>: 82 GN 2292 Scharniere, aushängbar, für Aluminiumprofile, mit Führungssteg Form: A - Scharnierflügel außenliegend
Kennzeichen: C - mit Senkbohrungen
l<sub>2</sub>: 162 GN 2292 Scharniere, aushängbar, für Aluminiumprofile, mit Führungssteg Form: I - Scharnierflügel innenliegend
Kennzeichen: C - mit Senkbohrungen
l<sub>2</sub>: 162 GN 2292 Scharniere, aushängbar, für Aluminiumprofile, mit Führungssteg Form: I - Scharnierflügel innenliegend
Kennzeichen: C - mit Senkbohrungen
l<sub>2</sub>: 82
Zubehoer-fuer-Profilsysteme

Zubehör für Profilsysteme

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen. Über abgestimmte Montagesets lassen sich die Ganter-Normelemente einfach und kostensparend mit den Profilen verbinden. Das zeitaufwändige Zusammenstellen von Einzelteilen bei der Bestellung entfällt.

  • kompatibel mit den gängigen Profilsystemen
  • für Nutbreiten 6, 8 und 10 mm
  • für Raster 30, 40 und 45 mm

Weitere Informationen zu Produkten für Profilsysteme:

Produktbeschreibung

Hinweis

Scharniere GN 2292 sind aus gezogenem Aluminiumprofil hergestellt und werden z. B. an Türen und Klappen eingesetzt. Durch den Führungssteg können sie schnell und einfach auf alle handelsüblichen Profilsystemen der Nenngröße 40 mm mit einer Nutbreite n befestigt werden.

Scharniere der Form A ermöglichen aufgrund der außenliegenden Scharnierflügel eine Montage mit sehr kleinem Türspalt. Die Form I wird im Türspalt befestigt, wodurch die Befestigungsschrauben bei geschlossener Tür unzugänglich sind und somit vor Vandalismus schützen.

Die Scharniere werden lose geliefert und müssen gemäß beiliegender Anleitung montiert werden. Dank des modularen Aufbaus und des erhältlichen Zubehörs lassen sich beliebige Scharnierkombinationen realisieren.

Ausführung

Aluminium
eloxiert, naturfarbenELEL


Lagerbuchse / Abdeckkappe

  • Kunststoff
    Thermoplast (Polyamid PA)
  • grau, RAL 7035

Steckkerbstift ISO 8741
Stahl
verzinkt, blau passivert


RoHS

Auf Anfrage

andere Längen und Bohrungsabstände
andere Oberflächen

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 2292 Scharniere, aushängbar, für Aluminiumprofile, mit Führungssteg Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

AScharnierflügel außenliegend
IScharnierflügel innenliegend

Kennzeichen

Cmit Senkbohrungen
Spalten ein-/ausblenden
l1
Form A

Form I
l2d1d2l3l4l5m1
Form A

Form I
m2m3m4-0,3s1s2
7286826,61440364340,85542--83,56,5
72861626,61480364340,855-503283,56,5

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
l1 (Form A)
l1 (Form I)
l2
Form


Kennzeichen

Oberfläche
EL

Montagehinweis

Mounting Information 1

linke / rechte Scharniere

Es lassen sich durch die entsprechende Einbaurichtung der Lagerbuchsen in den Scharnierflügel rechte oder linke Scharniere erzeugen.

Montagehinweis 2

Befestigung am Türrahmen

Für die Montage einer aushängbaren Tür müssen zwei gleichartige Scharniere am Türrahmen befestigt werden.

Soll die Tür gegen Aushängen gesichert sein, muss die Tür jeweils mit mindestens einem rechten und einem linken Scharnier befestigt werden.

Montagehinweis 3

Montage

  1. Die Lagerbuchse in der gewünschten Einbaurichtung auf dem Scharnierflügel positionieren. Anschließend eine Schraube mit Bund wie z. B. Linsenschrauben ISO 7380 in die Lagerbuchse stecken um den Bund der Lagerbuchse beim Einschlagen vor Beschädigungen zu schützen.
  2. Die Lagerbuchse einschlagen, bis zwischen dem Bund der Lagerbuchse und dem Scharnierflügel ein Abstand von ca. 1 mm verbleibt.
  3. Den an der Lagerbuchse entstandenen Grat mit einem Messer entfernen.
  4. Nun die Lagerbuchse vollständig einschlagen.
  5. Schraube entnehmen.
  6. Steckkerbstift in die Lagerbuchse schlagen.
  7. Abdeckkappe auf der gegenüberliegenden Seite des Scharnierflügels einsetzen.

Das Einbringen der übrigen Lagerbuchsen erfolgt gemäß den Punkten 1 bis 5.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
11,05
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,10 €
brutto 13,15 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,066 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.