JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 239.4 Schaltscharniere Kunststoff, mit Anschlusskabel

Produktbild

GN 239.4 Schaltscharniere mit Anschlusskabel Kennzeichen: SL - Bohrungen für Senkschraube, Schalter links
Form: AK - Anschlusskabel oben
ELESA original design

code: CFSQ,
Kennzeichen: SL - Bohrungen für Senkschraube, Schalter links
Form: AK - Anschlusskabel oben
GN 239.4 Schaltscharniere mit Anschlusskabel Kennzeichen: SL - Bohrungen für Senkschraube, Schalter links
Form: AK - Anschlusskabel oben GN 239.4 Schaltscharniere mit Anschlusskabel Kennzeichen: SL - Bohrungen für Senkschraube, Schalter links
Form: CK - Anschlusskabel hinten GN 239.4 Schaltscharniere mit Anschlusskabel Kennzeichen: SR - Bohrungen für Senkschraube, Schalter rechts
Form: AK - Anschlusskabel oben GN 239.4 Schaltscharniere mit Anschlusskabel Kennzeichen: SR - Bohrungen für Senkschraube, Schalter rechts
Form: CK - Anschlusskabel hinten
Zubehoer-fuer-Profilsysteme

Zubehör für Profilsysteme

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen. Über abgestimmte Montagesets lassen sich die Ganter-Normelemente einfach und kostensparend mit den Profilen verbinden. Das zeitaufwändige Zusammenstellen von Einzelteilen bei der Bestellung entfällt.

  • kompatibel mit den gängigen Profilsystemen
  • für Nutbreiten 6, 8 und 10 mm
  • für Raster 30, 40 und 45 mm

Weitere Informationen zu Produkten für Profilsysteme:

Produktbeschreibung

Hinweis

Scharniere GN 239.4 mit integrierten Wechselschaltern eignen sich zur Zustandserfassung von Türen und Abdeckungen an Maschinen und Anlagen. Beim Öffnen der Türe wird der Schaltkontakt betätigt und dadurch kann, je nach Beschaltung der Kontakte (NC oder NO), die Änderung des Zustandes der Türe elektrisch erfasst werden.

Die Scharniere bilden mit dem integrierten Wechselschalter eine kompakte und durch das ultraschallverschweißte Gehäuse, manipulationssichere und einfach zu montierende Einheit.

Jedem Scharnier ist eine Betriebsanleitung beigefügt, die wichtige weiterführende technische Informationen enthält.

Ausführung

  • Kunststoff (Polyamid PA-HP)
    • glasfaserverstärkt
    • schwarz, matt

  • Stift
    Edelstahl
    nichtrostend, 1.4305

RoHS

Zubehör

Kabel mit Anschlusskupplung GN 330 (4-polig, 5 oder 10 Meter lang)

Auf Anfrage

Scharniere mit Betätigungswinkel > 0°

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 239.4 Schaltscharniere mit Anschlusskabel Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Kennzeichen

SLBohrungen für Senkschraube, Schalter links
SRBohrungen für Senkschraube, Schalter rechts

Form

AKAnschlusskabel oben
CKAnschlusskabel hinten
Spalten ein-/ausblenden
l1l2h1h2h3h4l3l4l5l6
Klabellänge
in Meter
m1m2
70531681614,511051,522,5254534

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Breite l1
Länge l2
Kennzeichen


Form


Kabellänge (in Meter) l6

Mechanische Eigenschaften

Maximale Belastbarkeit

Angaben ohne Sicherheitsfaktor



Belastungs-
richtung

GN 239.4 Skizze 1 GN 239.4 Skizze 2 GN 239.4  Skizze 3

Berechnungsbeispiele
→ siehe Betriebsanleitung

F max.

2100 N

2800 N

1300 N

Befestigung

Formen SL und SR mit Senkung für Senkschrauben z. B. DIN 7991

GN 239.4 Skizze 4

Empfohlenes Anzugsdrehmoment

5 Nm (Schrauben und Muttern M6)

Schutzart

IP67

nach EN 60529

Schaltprinzip, Kontaktöffnung

Wechselkontakt, zwangsöffnend

nach IEC 60947-5-1

Kontaktwerkstoff

Silberlegierung Ag 90 Ni 10

Schaltwegdiagramm
(Schema)

Der Schaltpunkt befindet sich fest bei 6°. Beim Erreichen der Lebensdauer kann er bis 9° ansteigen.
→ siehe Betriebsanleitung

GN 239.4 Skizze 5

max. Betätigungshäufigkeit

1200 / Stunde

Mechanische Lebensdauer

106 Schaltspiele

nach IEC 60947-5-1

Betätigungsgeschwindigkeit

min. 2° / Sekunde, max. 90° / Sekunde

Elektrische und sicherheitstechnische Eigenschaften

Gebrauchskategorie

DC 13: 24 V DC / 4 A oder 127 V DC / 0,3 A
AC 15: 220 V AC / 4 A oder 440 V AC / 3 A

nach EN 60947-5-2
nach EN 60947-5-1

Kontakte, Anschlussart
4-poliger Stecker M12
oder Kabel mit 2 m oder 5 m Länge
Stecker- und Kabelbelegung

GN 239.4 Skizze 6

Kabeltyp

UL/CSA STYLE 2587 3X AWG 22

Kurzschlussstrom

1000 A

Bemessungs-
isolationsspannung

250 V

Kurzschlussschutz

6 A, 500 V, Typ gl

Umgebungstemperatur

  • 20 °C ... + 80 °C

Verschmutzungsgrad, extern

3

Gebrauchsdauer (TM)

20 Jahre

Anzahl von Zyklen (B10 d)

2 000 000

Zulassungen, Konformitäten

Niederspannungsschaltgeräte

CE-Kennzeichung

CE-Zeichnung

EN 60947-1-5 : 2003 + A1/2009

Weitere wichtige Angaben und Hinweise beinhaltet die Betriebsanleitung für Scharniere GN 239.4. Sie ist jedem Scharnier beigefügt und kann auch unter Bedienanleitung als PDF heruntergeladen werden.
Die Montage und Inbetriebnahme der Scharniere mit Schalter muss von qualifiziertem Fachpersonal entsprechend den in der Betriebsanleitung gemachten Angaben sowie den nationalen und internationalen Bestimmungen und anwendbaren Normen ausgeführt werden. Die Firma Otto Ganter GmbH & CO KG übernimmt keine gesetzliche Haftung für fehlende oder falsche Informationen sowie für daraus entstehende Folgen.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
88,77
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 16,87 €
brutto 105,64 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 427023
Beschreibung: CFSQ.60-SH-6-F-A-S-2
Gewicht: 0,260 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
85369095
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
GN 239.4-70-53-SL-AK-2GN 239.4-70-53-SR-AK-2GN 239.4-70-53-SL-CK-2GN 239.4-70-53-SR-CK-2GN 239.4-70-53-SL-AK-5GN 239.4-70-53-SR-AK-5GN 239.4-70-53-SL-CK-5GN 239.4-70-53-SR-CK-5