JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 247 Stellfüße Fuß Kunststoff

Produktbild

GN 247 Stellfüße mit Befestigungsbohrungen Form: B - mit Mutter, ohne Gummiauflage
ELESA original design
code: LV.F-125-APS
Form: B - mit Mutter, ohne Gummiauflage
GN 247 Stellfüße mit Befestigungsbohrungen Form: B - mit Mutter, ohne Gummiauflage GN 247 Stellfüße mit Befestigungsbohrungen Form: A - ohne Mutter, ohne Gummiauflage GN 247 Stellfüße mit Befestigungsbohrungen Form: AG - ohne Mutter, mit Gummiauflage GN 247 Stellfüße mit Befestigungsbohrungen Form: BG - mit Mutter, mit Gummiauflage

Produktbeschreibung

Hinweis

Stellfüße GN 247 zeichnen sich durch eine hohe statische Belastbarkeit aus. Die kostengünstige Verbindung Verstellspindel / Fuß lässt allerdings nur eine Auslenkung von ± 2° zu.

Die in der Tabelle angegebenen Werte der statischen Belastbarkeit sind Richtwerte, bei deren Überschreitung es zur bleibenden Verformung bzw. zum Bruch des Kunststofffußes kommen kann.

Die Werte wurden durch eine Versuchsreihe ermittelt, bei der eine begrenzte Anzahl von Gelenkfüßen eine begrenzte Zeit durch eine senkrecht zum Fuß wirkende, statische Kraft beaufschlagt wurde.

Ausführung

Fuß
Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • schwarz, matt
  • temperaturbeständig bis 100 °C

Verstellspindel
Stahl verzinkt, blau passiviert

  • Festigkeitsklasse 5.8

Sechskantmutter DIN 934
Stahl verzinkt, blau passiviert


Gummiauflage (NBR)

  • Härste 90 Shore A
  • schwarz
  • verstärkt durch verzinkte
    Stahlscheibe

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 247 Stellfüße mit Befestigungsbohrungen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Mutter, ohne Gummiauflage
Bmit Mutter, ohne Gummiauflage
AGohne Mutter, mit Gummiauflage
BGmit Mutter, mit Gummiauflage
Spalten ein-/ausblenden
d1d2l1l2l3l4d3kswStatische
Belastbarkeit in kN
(Hinweis beachten)
125M 209515555452312,5952440
125M 249515555452312,5952440
125M 30155-55452312,5953040

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Fußdurchmesser d1
Gewinde d2
Gewindelänge l1
Form




Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
17,01
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,23 €
brutto 20,24 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 313961
Beschreibung: LV.F-125-APS-M20X95
Gewicht: 0,519 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.