GN 247 Säätöjalat Jalka muovia

Säätöjalat  GN 247: Jalka muovia
ELESA original design
code: LV.F-125-APS
Tyyppi: B - mutterilla, ilman kumialustaa

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

Säätöjalat GN 247 tunnetaan niiden korkeasta staattisen kuormituksen kestokapasiteetista. Kustannustehokas pulttikiinnitys mahdollistaa vain ± 2° siirtymän.

Staattisen kuormituksen kestokapasiteettia koskevassa taulukossa annetut arvot ovat vain suuntaa-antavia, ja niiden ylittäminen voi aiheuttaa muovijalan vakavan ja pysyvän vääntymisen tai rikkoutumisen.

Yllä annetut arvot on saatu testisarjoilla, joissa rajoitettuun määrään säätöjalkoja kohdistettiin rajoitetun ajan kestänyt pystysuora staattinen kuormitus.

Tekninen eritelmä

Jalka
MuoviTeknopolymeeri (polyamidi PA)

  • lasikuituvahvistettu
  • musta, matta
  • lämpötilankestävyys enintään 100 ºC

Kierretappi
Teräs, sinkitty, sinipassivoitu

  • Vetolujuusluokka 5.8

Kuusiomutteri DIN 934
Teräs, sinkitty, sinipassivoitu

Kumialusta (NBR)

  • Kovuus 90 Shore A
  • musta
  • vahvistettu sinkityllä teräslevyllä

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 247 Säätöjalat asennusrei’illä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Ailman mutteria, ilman kumialustaa
Bmutterilla, ilman kumialustaa
AGilman mutteria, kumialustalla
BGmutterilla ja kumialustalla
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2l1l2l3l4d3kavainväli A/FStaattinen kuorma kN
(katso tiedot)
125M 209515555452312,5952440
125M 249515555452312,5952440
125M 30155-55452312,5953040

Koonti ja hinta

Jalan läpimitta d1
Kierre d2
Kierteen pituus l1
Tyyppi




Jalan läpimitta d1
Kierre d2
Kierteen pituus l1
Tyyppi




Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
17,95
plus ALV 3,41 €
brutto 21,36 €
Varastossa
ELESA Code: 313961
Kuvaus: LV.F-125-APS-M20X95
Paino: 0,519 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73269098