JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 251.2 Anschlagschrauben Stahl, mit Endschalter

Produktbild

GN 251.2 Anschlagschrauben, Stahl, mit Endschalter Form: S - Schließer
Form: S - Schließer
GN 251.2 Anschlagschrauben, Stahl, mit Endschalter Form: S - Schließer GN 251.2 Anschlagschrauben, Stahl, mit Endschalter Form: O - Öffner

Produktbeschreibung

Hinweis

Anschlagschrauben GN 251.2 haben einen gehärteten, abgerundeten Kopf, der als Festanschlag dient.

Die beiden Sechskantmuttern ermöglichen eine exakte Positionierung mit Kontersicherung.

Gleichzeitig kann mit der Positionierung über den eingebauten Endschalter ein elektrisches Steuersignal ausgelöst werden.

Mittels der Rändelschraube kann der Endschalter ein- und ausgebaut werden, ohne dass die Anschlagschraube gelöst werden muss.

Jeder Anschlagschraube ist eine Betriebsanleitung beigefügt, die wichtige weiterführende technische Informationen enthält.

Ausführung

  • Schraube Stahl
    • Festigkeitsklasse 5.8
    • Sechskantkopf gehärtet (HRC 45)
    • vernickelt

  • Sechskantmuttern Stahl
    vernickelt

  • Endschalter
    • Spannungsbereich: 5 ... 24 V DC
    • Schaltstrom empf.: 5 ... 10 mA
    • Schaltstrom max. 20 mA DC max.
    • Lebensdauer: 3 Mio. Schaltspiele
    • Temperaturbereich: -10 °C ... +80 °C
    • Betätigungskraft: ≈1 N

  • Anschlusskabel:
    • Ø 3, 2-adrig, ≈2 Meter lang
    • max. Zugbelastbarkeit 30 N
    • grau (Form S)
    • schwarz (Form O)

  • Schutzart IP 40

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 251.2 Anschlagschrauben, Stahl, mit Endschalter Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

SSchließer
OÖffner
Spalten ein-/ausblenden
dl1ekl2
max.
l3s
M 62111,5433,610
M 8251574513
M 102519,674617

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Gewinde d
Gewindelänge l1
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
87,17
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 16,56 €
brutto 103,73 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,044 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
GN 251.2-M6-21-SGN 251.2-M6-21-OGN 251.2-M8-25-SGN 251.2-M8-25-OGN 251.2-M10-25-SGN 251.2-M10-25-O