JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 319 Kugelknöpfe Kunststoff, Montage durch Aufschlagen

Produktbild

DIN 319 Kugelknöpfe, Montage durch Aufschlagen Werkstoff: KU - Kunststoff
Form: L - mit Klemmhülse
Werkstoff: KU - Kunststoff
Form: L - mit Klemmhülse
DIN 319 Kugelknöpfe, Montage durch Aufschlagen Werkstoff: KU - Kunststoff
Form: L - mit Klemmhülse DIN 319 Kugelknöpfe, Montage durch Aufschlagen Werkstoff: KT - Kunststoff
Form: M - mit kegeliger Bohrung

Produktbeschreibung

Hinweis

Bei Verwendung von Kugelknöpfen DIN 319 Form L und M erübrigt sich das Gewinde am Schaft.

Sie werden durch leichte Schläge mit einem Schonhammer aufgetrieben, das Schaftende soll leicht gerundet oder gefast (30°) sein.

Vor der Montage der Kugelknöpfe Form L ist die Klemmhülse in die Bohrung einzulegen. Weiter ist zu beachten, dass der Knopf beim Aufschlagen senkrecht aufgesetzt bzw. achsparallel aufgetrieben wird. Ansonsten besteht die Gefahr, dass der Kugelknopf zerbricht.

Kugelknöpfe Form M stellen eine sehr preisgünstige Ausführung dar.

Ausführung

Form L
KunststoffKU, Phenolharz (PF)

  • schwarz, glänzend
  • Klemmhülse
    Federstahl

Form M
KunststoffKT, Polyamid (PA)

  • schlagfest
  • schwarz, matt

RoHS

Auf Anfrage

rote Ausführung

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
DIN 319 Kugelknöpfe, Montage durch Aufschlagen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Lmit Klemmhülse
Mmit kegeliger Bohrung
Spalten ein-/ausblenden
d1d2
Form L
t1
Form L
d4
Form M
t2
Form M
d3h ≈
16B 411B 49815
16--B 59815
20B 513B 5121218
20--B 6121218
25B 616B 6161522,5
25B 815B 8161522,5
25B 1015--1522,5
32B 815B 8171829
32B 1020B 10171829
32B 1220--1829
40B 1025B 10222237
40B 1223B 12222237
50B 1220--2846
50B 1623--2846

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen





Werkstoff


Kugeldurchmesser d1
Bohrungsdurchmesser d2
Bohrungsdurchmesser d4
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,48
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,28 €
brutto 1,76 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,002 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
DIN 319-KT-16-B4-MDIN 319-KU-16-B4-LDIN 319-KT-16-B5-MDIN 319-KT-20-B5-MDIN 319-KU-20-B5-LDIN 319-KT-20-B6-MDIN 319-KT-25-B6-MDIN 319-KU-25-B6-LDIN 319-KT-25-B8-MDIN 319-KU-25-B8-LDIN 319-KU-25-B10-LDIN 319-KT-32-B8-MDIN 319-KU-32-B8-LDIN 319-KT-32-B10-MDIN 319-KU-32-B10-LDIN 319-KU-32-B12-LDIN 319-KT-40-B10-MDIN 319-KU-40-B10-LDIN 319-KT-40-B12-MDIN 319-KU-40-B12-LDIN 319-KU-50-B12-LDIN 319-KU-50-B16-L