JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 319 Kugelknöpfe Kunststoff, rot

Produktbild

DIN 319 Kugelknöpfe, Kunststoff, rot Werkstoff: KU - Kunststoff
Form: C - mit Gewinde, ohne Buchse
Farbe: RT - rot
Werkstoff: KU - Kunststoff
Form: C - mit Gewinde, ohne Buchse
Farbe: RT - rot
DIN 319 Kugelknöpfe, Kunststoff, rot Werkstoff: KU - Kunststoff
Form: C - mit Gewinde, ohne Buchse
Farbe: RT - rot DIN 319 Kugelknöpfe, Kunststoff, rot Werkstoff: KT - Kunststoff
Form: C - mit Gewinde, ohne Buchse
Farbe: RT - rot DIN 319 Kugelknöpfe, Kunststoff, rot Werkstoff: KT - Kunststoff
Form: E - mit Gewindebuchse
Farbe: RT - rot DIN 319 Kugelknöpfe, Kunststoff, rot Werkstoff: KU - Kunststoff
Form: E - mit Gewindebuchse
Farbe: RT - rot

Produktbeschreibung

Hinweis

Kugelknöpfe DIN 319 in den Größen 30 und 35, sowie verschiedene Gewinde der Form C und Kugelknöpfe in Thermoplast (KT) sind auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen.

Ausführung

KunststoffKU, Phenolharz (PF)

  • entgratet und poliert
  • rotRTRT, ähnlich RAL 3003
  • Buchse bei Form E
    Stahl, verzinkt

KunststoffKT, Polyamid (PA)

  • schlagfest
  • rotRTRT, ähnlich RAL 3003
  • Buchse bei Form E
    Stahl, verzinkt

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
DIN 319 Kugelknöpfe, Kunststoff, rot Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Cmit Gewinde, ohne Buchse
Emit Gewindebuchse
Spalten ein-/ausblenden
d1d2
KU
Form C
Gewinde

KT
Form C
Gewinde
d3
KU
Form E
Gewinde

KT
Form E
Gewinde
d4h ≈t1
min.
t2
min.
10M 3-------59,35-
12M 4-------611,26-
16M 4M 5-M 4M 5-M 4M 581566
20M 5M 6-M 5M 6M 5M 5M 612187,57,5
25M 5M 6M 8M 6M 8M 6M 6M 81522,599
30M 6M 8------152812-
32M 6M 8M 10M 8M 10M 8M 8M 1018291212
35M 8M 10------1832,515-
40M 8M 10M 12M 10M 12M 10M 10M 1222371515
50M 10M 12---M 12--28461818

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen





Werkstoff


Kugeldurchmesser d1
Gewinde d2 (KU)
Gewinde d2 (KT)
Gewinde d3 (KU)
Gewinde d3 (KT)
Form


Farbe
RT

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,54
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,10 €
brutto 0,64 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,001 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
DIN 319-KU-10-M3-C-RTDIN 319-KU-12-M4-C-RTDIN 319-KU-16-M4-C-RTDIN 319-KU-16-M5-C-RTDIN 319-KT-16-M4-C-RTDIN 319-KT-16-M5-C-RTDIN 319-KT-16-M4-E-RTDIN 319-KT-16-M5-E-RTDIN 319-KU-20-M5-C-RTDIN 319-KU-20-M6-C-RTDIN 319-KT-20-M5-C-RTDIN 319-KT-20-M6-C-RTDIN 319-KU-20-M5-E-RTDIN 319-KT-20-M5-E-RTDIN 319-KT-20-M6-E-RTDIN 319-KT-25-M6-C-RTDIN 319-KT-25-M8-C-RTDIN 319-KU-25-M5-C-RTDIN 319-KU-25-M6-C-RTDIN 319-KU-25-M8-C-RTDIN 319-KU-25-M6-E-RTDIN 319-KT-25-M6-E-RTDIN 319-KT-25-M8-E-RTDIN 319-KU-30-M6-C-RTDIN 319-KU-30-M8-C-RTDIN 319-KU-32-M6-C-RTDIN 319-KU-32-M8-C-RTDIN 319-KU-32-M10-C-RTDIN 319-KT-32-M8-C-RTDIN 319-KT-32-M10-C-RTDIN 319-KU-32-M8-E-RTDIN 319-KT-32-M8-E-RTDIN 319-KT-32-M10-E-RTDIN 319-KU-35-M8-C-RTDIN 319-KU-35-M10-C-RTDIN 319-KT-40-M10-C-RTDIN 319-KT-40-M12-C-RTDIN 319-KU-40-M8-C-RTDIN 319-KU-40-M10-C-RTDIN 319-KU-40-M12-C-RTDIN 319-KU-40-M10-E-RTDIN 319-KT-40-M10-E-RTDIN 319-KT-40-M12-E-RTDIN 319-KU-50-M10-C-RTDIN 319-KU-50-M12-C-RTDIN 319-KU-50-M12-E-RT