JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 319.2 Drehbare Kugelknöpfe Kunststoff, Achsteil Stahl

Produktbild

GN 319.2 Drehbare Kugelknöpfe Form: A - mit Gewindezapfen
Form: A - mit Gewindezapfen
GN 319.2 Drehbare Kugelknöpfe Form: A - mit Gewindezapfen GN 319.2 Drehbare Kugelknöpfe Form: B - mit Innengewinde

Produktbeschreibung

Hinweis

Drehbare Kugelknöpfe GN 319.2 werden vorzugsweise eingesetzt, wenn der "Zugriff" in Achsrichtung erfolgt, z. B. bei vertikalem Anbau von Handrädern.

Ausführung

Knopf
Kunststoff, Phenolharz (PF)

  • Einsatztemperatur bis 110 °C
  • schwarz, glänzend

Achsteil
Stahl
verzinkt, blau passiviert


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 319.2 Drehbare Kugelknöpfe Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Amit Gewindezapfen
Bmit Innengewinde
Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3l1l2 ±1l3 ±1swt min.
25M 6101137,515810
32M 8131348191012
40M 10161461241416
50M 12202178311716

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Kugeldurchmesser d1
Gewinde d2
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,17
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,79 €
brutto 4,96 €
Bitte Lieferzeit anfragen
Gewicht: 0,030 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181900
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
GN 319.2-25-M6-AGN 319.2-25-M6-BGN 319.2-32-M8-AGN 319.2-32-M8-BGN 319.2-40-M10-AGN 319.2-40-M10-BGN 319.2-50-M12-AGN 319.2-50-M12-B