GN 319.2 Poignées tournantes à boule Plastique, broche en acier, zingué

Poignées tournantes à boule GN 319.2: Plastique, broche en acier, zingué
Type: A - avec filetage mâle

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Description du produit

Les poignées tournantes à boule GN 319.2 sont généralement utilisées lorsqu'une action de traction est nécessaire, par exemple sur des volants à bras positionnés verticalement.

Spécifications

Bouton
Plastique, résine phénolique (PF)

  • Température de fonctionnement jusqu'à 110 °C
  • noir, finition brillante

Broche
Acier
zingué, passivé bleu


RoHS

Masquer schéma technique
GN 319.2 Poignées tournantes à boule, plastique, broche en acier, zingué schéma

Options d'article/Tableau

Type

Aavec filetage mâle
Bavec filetage interne
Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3l1l2 ±1l3 ±1A/Ft min.
25M 6101137,515810
32M 8131348191012
40M 10161461241416
50M 12202178311716

Configuration et prix

Diamètre de la boule d1
Filetage d2
Type


Diamètre de la boule d1
Filetage d2
Type


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
4,38
plus TVA 0,83 €
brute 5,21 €
En stock
Poids: 0,030 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181900
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
GN 319.2-25-M6-AGN 319.2-25-M6-BGN 319.2-32-M8-AGN 319.2-32-M8-BGN 319.2-40-M10-AGN 319.2-40-M10-BGN 319.2-50-M12-AGN 319.2-50-M12-B