B | ohne Nabennut |
K | mit Nabennut |
A | ohne Griff |
R | mit drehbarem Griff |
d1 | d2 H7 Bohrung | d3 | d4 | d5 | d6 | a | b | l1 | l2 ≈ | l3 | l4 | l5 | Ø Zylindergriff GN 798 | für Stellungsanzeiger GN 000.9 Größe | GN 000.13 Größe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 10 | 20 | 20,5 | 6 | 56 | 19 | 13 | 22,5 | 55 | 3,5 | 11,5 | 13,6 | 16 | 42 | - |
100 | 10 | 20 | 20,5 | 6 | 56 | 19 | 14 | 22,5 | 63,5 | 3,5 | 11,5 | 13,6 | 18 | 42 | - |
125 | 12 | 32 | 22,5 | 6 | 76 | 28,5 | 15 | 22,5 | 65,5 | 4 | 12 | 13,1 | 22 | 60 | 60 |
160 | 14 | 32 | 25,5 | 6 | 78 | 28,5 | 18 | 23,5 | 71,5 | 4 | 13 | 12,1 | 24 | 60 | 60 |
1.Spindel in Ausgangsstellung (0-Stellung) drehen. 2.Länge des Ankerstiftes einstellen und mit Sechskantmutter sichern; beachten, dass der Stift nach der Montage des Drehknopfes nicht im Bohrungsgrund aufsitzt. 3.Stellungsanzeiger durch Drehen des außen liegenden Zahnrades in 0-Stellung bringen. 4.Den (unmontierten) Drehknopf so halten, dass die Bohrung für das Zahnritzel in „12- Uhr-Stellung“ ist, und das Kronenrad drehen, bis der Ankerstift in der Position der Aufnahmebohrung am Maschinenkörper ist. 5.Stellungsanzeiger vorsichtig in den Drehknopf so einsetzen, dass das Zahnritzel in das Kronenrad eingreift. Dazu ist das Kronenrad eventuell etwas zu verstellen. Stellungsanzeiger mit der Druckschraube sichern, dabei nicht unnötig stark anziehen, um eine Verformung des Gehäuses zu vermeiden. 6.Drehknopf auf die Spindel setzen und mit der Druckschraube befestigen. 7.Durch Drehen des Drehknopfes prüfen, ob Ausgangsstellung der Spindel und 0-Stellung der beiden Zeiger überein-stimmen. Gegebenenfalls Stellungsanzeiger herausnehmen und nachjustieren. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spalten ein-/ausblenden
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Verbindung zwischen Bedienelement und Welle erfolgt vielfach durch Querstift oder Druckschraube. Die Querbohrung GN 110 ist als separate Position im Warenkorbschritt 1 unter Anmerkung zu bestellen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.
Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern