GN 323.9 Volantes de disco para indicadores de posición GN 000.9 / GN 000.13, aluminio

Volantes de disco GN 323.9: para indicadores de posición GN 000.9 / GN 000.13, aluminio
Tipo: R - con manilla giratoria

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los volantes de disco GN 323.9 llevan el cubo rebajado para alojar un indicador de posición GN 000.9 o GN 000.13.

El pasador de anclaje se atornilla y se mantiene en posición con la tuerca hexagonal. La longitud del pasador de anclaje l5 puede ajustarse según sea necesario.

Especificación

Cuerpo del volante
Aluminio

  • Cubo mecanizado
  • Corona
    • torneada por todas las caras
    • Desviación de concentricidad y planitud IT 12
  • con revestimiento de plástico
    negro, acabado texturado

Rueda dentada
Plástico, poliamida (PA)
reforzado con fibra de vidrio


Tornillo para pasador de anclaje
Acero pavonado
inyectado


Manilla giratoria GN 798
Plástico, poliamida (PA)

  • negro, mate
  • Eje, acero
    Zincado, pasivado azul

RoHS

Accesorio

Indicadores de posición GN 000.9 (sistema de retención, indicación analógica)
Indicadores de posición GN 000.13 (sistema de retención, indicación digital/analógica)
Arandelas avellanadas GN 184

Ocultar dibujo técnico
GN 323.9 Volantes de disco para indicadores de posición Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Código de orificio:

Bsin chavetero
Kcon chavetero DIN 6885-1 P9

Tipo

Asin manilla
Rcon manilla giratoria
Mostrar / ocultar columnas
d1d2 H7
Orificio
d3d4d5d6abl1l2 ≈l3l4l5Ø
Manilla
GN 798
para indicadores de posición
GN 000.9
Tamaño

GN 000.13
Tamaño
80102020,5656191322,5553,51113,61642-
100102020,5656191422,563,53,51113,61842-
125123222,567628,51522,565,541113,1226060
160143225,567828,51823,571,541212,1246060

Estructura y precio

Diámetro externo d1
Código de orificio


Diámetro del orificio d2
Tipo


Diámetro externo d1
Código de orificio


Diámetro del orificio d2
Tipo


Secuencia de instalación

  1. Gire el husillo a la posición inicial (posición 0).

  2. Ajuste la longitud del pasador de anclaje y bloquéelo en su sitio con la tuerca hexagonal. Asegúrese de que el pasador no se apoye en la base del orificio perforado después de montar el volante.

  3. Mueva el indicador de posición a la posición 0 girando la rueda dentada exterior.

  4. Sujete el volante (sin montar) de modo que el orificio del piñón esté en la posición de las 12 en punto y gire la rueda de corona hasta que el pasador de anclaje esté en el orificio de rebaje del cuerpo de la máquina.

  5. Inserte cuidadosamente el indicador de posición en el pomo giratorio, asegurándose de que el piñón encaje en la rueda de corona. Es posible que deba reajustarse ligeramente la rueda de corona en este paso.

Fije el indicador de posición con el tornillo de palomilla, evitando un par de apriete excesivo para que no se deforme el alojamiento.

  1. Coloque el pomo giratorio en el eje y fíjelo en su sitio con el tornillo de palomilla.

  2. Compruebe girando el pomo con la mano que la posición inicial del eje y la posición 0 de ambos punteros coincidan.

De ser necesario, saque y reajuste el indicador de posición.

GN 110 Orificios pasantes (pedido especial)

f8ca6d28-dd73-48fa-98c4-bb48305c7686
Mostrar / ocultar columnas
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Length l
Standard version
Length l
Handwheels DIN 950 / GN 949
to Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

La conexión entre el elemento de maniobra y el eje suele consistir en un pasador transversal o un pasador roscado.
Como resultado, el usuario debe afrontar costes relativamente altos, ya que los elementos operativos no suelen presentar orificios pasantes.
Los componentes con orificios pasantes según GN 110 no solo se ofrecen a precios muy competitivos, sino que además ahorran trabajo de diseño innecesario al fabricante. La forma geométrica de algunos de los elementos operativos, sin embargo, no se presta a modificación para este estándar concreto.
El orificio para pasador d2 H11 está taladrado para adaptarse a los pasadores de resorte.

El orificio pasante GN 110 se debe pedir como un elemento separado en la cesta de la compra, paso 1, en el campo Nota.
Cómo pedir: Volante DIN 950-GG-160-B14-A con orificio pasante GN 110-QE

6df6d732-25ae-4db8-8ad2-f11ca730e67b

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
48,44
más IVA 9,20 €
bruto 57,64 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
Incl. recargos del material: 0,49 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,267 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090
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
GN 323.9-80-B10-AGN 323.9-80-K10-AGN 323.9-80-B10-RGN 323.9-80-K10-RGN 323.9-100-B10-AGN 323.9-100-K10-AGN 323.9-100-B10-RGN 323.9-100-K10-RGN 323.9-125-B12-AGN 323.9-125-K12-AGN 323.9-125-B12-RGN 323.9-125-K12-RGN 323.9-160-B14-AGN 323.9-160-K14-AGN 323.9-160-B14-RGN 323.9-160-K14-R