JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 333 Rohrgriffe Rohr Aluminium, Füße Zink-Druckguss

Produktbild

GN 333 Rohrgriffe, Aluminium / Zink-Druckguss Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
GN 333 Rohrgriffe, Aluminium / Zink-Druckguss Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 333 Rohrgriffe, Aluminium / Zink-Druckguss Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
Oberfläche: EL - eloxiert, naturfarben GN 333 Rohrgriffe, Aluminium / Zink-Druckguss Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
Oberfläche: ES - eloxiert, naturfarben GN 333 Rohrgriffe, Aluminium / Zink-Druckguss Form: B - Montage von der Bedienseite (nur für d<sub>1</sub> = 28)
Oberfläche: EL - eloxiert, naturfarben GN 333 Rohrgriffe, Aluminium / Zink-Druckguss Form: B - Montage von der Bedienseite (nur für d<sub>1</sub> = 28)
Oberfläche: ES - eloxiert, naturfarben GN 333 Rohrgriffe, Aluminium / Zink-Druckguss Form: B - Montage von der Bedienseite (nur für d<sub>1</sub> = 28)
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Zubehoer-fuer-Profilsysteme

Zubehör für Profilsysteme

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen. Über abgestimmte Montagesets lassen sich die Ganter-Normelemente einfach und kostensparend mit den Profilen verbinden. Das zeitaufwändige Zusammenstellen von Einzelteilen bei der Bestellung entfällt.

  • kompatibel mit den gängigen Profilsystemen
  • für Nutbreiten 6, 8 und 10 mm
  • für Raster 30, 40 und 45 mm

Weitere Informationen zu Produkten für Profilsysteme:

Produktbeschreibung

Hinweis

Bei Rohrgriffen GN 333 kann das Griffrohr ohne weitere Bearbeitung an die Grifffüße angeschraubt werden. Deshalb lassen sich Sonderlängen einfach realisieren.

Ein typisches Einsatzgebiet für Rohrgriffe GN 333 sind doppelflügelige Schwenk- und Schiebetüren an Maschinen und Vorrichtungen.

Bei großen Grifflängen bzw. Belastungen können weitere Abstützungen hinzugefügt werden. Einzelne Abstützungen für Rohrgriffe Ø 28 (Form A) sind unter der Norm GN 333.8 lieferbar.

Ausführung

Griffrohr
Aluminium, Wandstärke 1,5 mm

  • kunststoffbeschichtet
    schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
    Grifffüße schwarz
  • eloxiert, naturfarbenELEL
    Grifffüße schwarz
  • eloxiert, naturfarbenESES
    Grifffüße silber

Grifffüße
Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet, strukturmatt

  • schwarz, RAL 9005 bei SW / EL
  • silber, RAL 9006 bei ES

Deckel
Kunststoff, hellgrau


Abdeckkappen bei Form B
Kunststoff

  • schwarz bei SW / EL
  • hellgrau bei ES

RoHS

Zubehör

Abstützungen GN 333.8 (für Rohre Ø 28, gerade)

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 333 Rohrgriffe, Aluminium / Zink-Druckguss Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

AMontage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
BMontage von der Bedienseite (nur für d1 = 28)
Spalten ein-/ausblenden
d1Länge±0,25d2b1b2b3b4h1h2t
min.
20180200250300350400-M 624124254425412
28200250300350400500600M 825145066506615
302003003504005006001000M 827175168516815

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Griffdurchmesser d1
Länge l
Form


Oberfläche
EL
ES
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
15,47
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,94 €
brutto 18,41 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,31 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,246 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
GN 333-20-180-A-SWGN 333-20-180-A-ELGN 333-20-180-A-ESGN 333-20-200-A-SWGN 333-20-200-A-ELGN 333-20-200-A-ESGN 333-20-250-A-SWGN 333-20-250-A-ELGN 333-20-250-A-ESGN 333-20-300-A-SWGN 333-20-300-A-ELGN 333-20-300-A-ESGN 333-20-350-A-SWGN 333-20-350-A-ELGN 333-20-350-A-ESGN 333-20-400-A-SWGN 333-20-400-A-ELGN 333-20-400-A-ESGN 333-28-200-A-SWGN 333-28-200-B-SWGN 333-28-200-A-ELGN 333-28-200-B-ELGN 333-28-200-A-ESGN 333-28-200-B-ESGN 333-28-250-A-SWGN 333-28-250-B-SWGN 333-28-250-A-ELGN 333-28-250-B-ELGN 333-28-250-A-ESGN 333-28-250-B-ESGN 333-28-300-A-SWGN 333-28-300-B-SWGN 333-28-300-A-ELGN 333-28-300-B-ELGN 333-28-300-A-ESGN 333-28-300-B-ESGN 333-28-350-A-SWGN 333-28-350-B-SWGN 333-28-350-A-ELGN 333-28-350-B-ELGN 333-28-350-A-ESGN 333-28-350-B-ESGN 333-28-400-A-SWGN 333-28-400-B-SWGN 333-28-400-A-ELGN 333-28-400-B-ELGN 333-28-400-A-ESGN 333-28-400-B-ESGN 333-28-500-A-SWGN 333-28-500-B-SWGN 333-28-500-A-ELGN 333-28-500-B-ELGN 333-28-500-A-ESGN 333-28-500-B-ESGN 333-28-600-A-SWGN 333-28-600-B-SWGN 333-28-600-A-ELGN 333-28-600-B-ELGN 333-28-600-A-ESGN 333-28-600-B-ESGN 333-30-200-A-SWGN 333-30-200-A-ELGN 333-30-200-A-ESGN 333-30-300-A-SWGN 333-30-300-A-ELGN 333-30-300-A-ESGN 333-30-350-A-SWGN 333-30-350-A-ELGN 333-30-350-A-ESGN 333-30-400-A-SWGN 333-30-400-A-ELGN 333-30-400-A-ESGN 333-30-500-A-SWGN 333-30-500-A-ELGN 333-30-500-A-ESGN 333-30-600-A-SWGN 333-30-600-A-ELGN 333-30-600-A-ESGN 333-30-1000-A-SWGN 333-30-1000-A-ELGN 333-30-1000-A-ES