JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 334 Ovalrohrgriffe Montage von der Rückseite

Produktbild

GN 334 Ovalrohrgriffe, Aluminium / Zink-Druckguss Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
GN 334 Ovalrohrgriffe, Aluminium / Zink-Druckguss Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 334 Ovalrohrgriffe, Aluminium / Zink-Druckguss Oberfläche: EL - eloxiert, naturfarben GN 334 Ovalrohrgriffe, Aluminium / Zink-Druckguss Oberfläche: ES - eloxiert, naturfarben

Produktbeschreibung

Hinweis

Ovalrohrgriffe GN 334 zeichnen sich durch eine hohe Stabilität aus.

Das Griffrohr kann ohne weitere Bearbeitung an die Grifffüße angeschraubt werden. Deshalb lassen sich Sonderlängen einfach realisieren.

Ausführung

Griffrohr
Aluminium


Grifffüße
Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet


Rohr
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW

Grifffüße
schwarz, RAL 9005, strukturmatt


Rohr
eloxiert, naturfarbenELEL

Grifffüße
schwarz, RAL 9005, strukturmatt


Rohr
eloxiert, naturfarbenESES

Grifffüße
silber, RAL 9006, strukturmatt


Deckel
Kunststoff, hellgrau


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 334 Ovalrohrgriffe, Aluminium / Zink-Druckguss Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
b1l1 ±0,5ab2dh1h2l2t
min.
362002503003504005006008002422M 857714015

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Griffdurchmesser b1
Länge l1
Oberfläche
EL
ES
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
19,97
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,79 €
brutto 23,76 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,66 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,490 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
GN 334-36-200-SWGN 334-36-200-ELGN 334-36-200-ESGN 334-36-250-SWGN 334-36-250-ELGN 334-36-250-ESGN 334-36-300-SWGN 334-36-300-ELGN 334-36-300-ESGN 334-36-350-SWGN 334-36-350-ELGN 334-36-350-ESGN 334-36-400-SWGN 334-36-400-ELGN 334-36-400-ESGN 334-36-500-SWGN 334-36-500-ELGN 334-36-500-ESGN 334-36-600-SWGN 334-36-600-ELGN 334-36-600-ESGN 334-36-800-SWGN 334-36-800-ELGN 334-36-800-ES