JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 337.1 Scharniere Kunststoff, aushängbar

Produktbild

GN 337.1 Scharniere, Kunststoff, aushängbar Kennziffer: 1 - festes Lager (Stift) rechts
ELESA original design
code: CFMY.
Kennziffer: 1 - festes Lager (Stift) rechts
GN 337.1 Scharniere, Kunststoff, aushängbar Kennziffer: 1 - festes Lager (Stift) rechts GN 337.1 Scharniere, Kunststoff, aushängbar Kennziffer: 2 - festes Lager (Stift) links

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 337.1 Scharniere, Kunststoff, aushängbar Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

A2x2 Bohrungen für Senkschrauben

Kennziffer

1festes Lager (Stift) rechts
2festes Lager (Stift) links
Spalten ein-/ausblenden
l1l2d1 +0,5d2h1h2h3h4l3m1 ±0,25m2 ±0,25
404044955,511142525
50506611,566,513183030
6060661588,517263636
6060881588,517263636

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Breite l1
Länge l2
Bohrungsdurchmesser d1
Form

Kennziffer


Farbe
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,41
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,65 €
brutto 4,06 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 425981
Beschreibung: CFMY.40 SH-4-D
Gewicht: 0,014 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.