GN 337.1 Bisagras Plástico, desmontables

Bisagras GN 337.1: Plástico, desmontables
ELESA original design
code: CFMY.
N.º de identificación: 1 - soporte (pasador) fijo derecho

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Especificación

Plástico (Poliamida PA-HP)

  • reforzado con fibra de vidrio
  • resistente a temperaturas de hasta 100 °C
  • negro, acabado mateSWSW

Pasador
Plástico (poliamida PA)
reforzado con fibra de vidrio


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 337.1 Bisagras, plástico, desmontables Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

A2x2 orificios para tornillos avellanados

N.º de identificación

1soporte (pasador) fijo derecho
2soporte (pasador) fijo izquierdo
Mostrar / ocultar columnas
l1l2d1 +0,5d2h1h2h3h4l3m1 ±0,25m2 ±0,25
404044955,511142525
50506611,566,513183030
6060661588,517263636
6060881588,517263636

Estructura y precio

Anchura l1
Longitud l2
Diámetro del orificio d1
Tipo

N.º de identificación


Color
SW
Anchura l1
Longitud l2
Diámetro del orificio d1
Tipo

N.º de identificación


Color
SW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
3,48
más IVA 0,66 €
bruto 4,14 €
En stock
ELESA Code: 425981
Descripción: CFMY.40 SH-4-D
Peso: 0,014 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39263000