JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 343.2 Gelenkfüße Stahl, mit Verstellspindel

Produktbild

GN 343.2 Gelenkfüße, Stahl, mit Verstellspindel Form: OS - ohne Kunststoffkappe
Form: OS - ohne Kunststoffkappe
GN 343.2 Gelenkfüße, Stahl, mit Verstellspindel Form: OS - ohne Kunststoffkappe GN 343.2 Gelenkfüße, Stahl, mit Verstellspindel Form: KR - mit Kunststoffkappe, rutschfest GN 343.2 Gelenkfüße, Stahl, mit Verstellspindel Form: KRE - mit Kunststoffkappe, rutschfest, ESD-konform GN 343.2 Gelenkfüße, Stahl, mit Verstellspindel Form: KS - mit Kunststoffkappe, gleitfähig GN 343.2 Gelenkfüße, Stahl, mit Verstellspindel Form: KSE - mit Kunststoffkappe, gleitfähig, ESD-konform
ESD

Produktfamilie ESD

ESD-Normelemente werden aus leitfähigen Werkstoffen gefertigt, die einer elektrostatischen Aufladung entgegenwirken. Sie können dort eingesetzt werden, wo elektrostatisch empfindliche Bauteile gehandhabt werden.

  • antistatische Eigenschaften
  • entsprechen EN 100015/1 und ICE 61340-5-1.
Alle ESD-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Die statische Belastbarkeit der Gelenkfüße GN 343.2 ergibt sich aus der zulässigen Belastbarkeit der Gelenkkugel / Verstellspindel (Festigkeitsklasse 5.8).

Dabei gehen die in der Tabelle angegebenen Werte von einer reinen Druckbelastung senkrecht zum Gelenkfuß aus. Die in der Praxis häufig auftretenden zusätzlichen Biege- und Knickbeanspruchungen führen zu einer Minderung der Belastbarkeit der Schraube und müssen entsprechend berücksichtigt werden.

Gelenkfüße der Form KSE / KRE verfügen über leitfähige Kunststoffkappen, die eine elektrostatische Aufladung verhindern. Die ESD-Konformität wurde nach DIN EN 61340-5-1 / DIN EN 61340-5-3 geprüft und bestätigt.

Die Gelenkfüße GN 343.2 sind nicht demontierbar.

Ausführung

Stahl

  • Festigkeitsklasse 5.8
  • verzinkt, blau passiviert

Form KS/KSE
Kunststoffkappe
Polyacetal (POM)

  • KS: cremeweiß RAL 9001
  • KSE: schwarz
    elektrisch leitend (antitstatisch)
    ESD-konform nach
    DIN EN 61340-5-1 / DIN EN 61340-5-3

Form KR/KRE
Kunststoffkappe
Elastomer (TPE), ≈ 78 Shore A

  • KR: schwarz
  • KRE: schwarz
    elektrisch leitend (antitstatisch)
    ESD-konform nach
    DIN EN 61340-5-1 / DIN EN 61340-5-3

Sechskantmutter ISO 4032
Stahl, verzinkt, blau passiviert


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 343.2 Gelenkfüße, Stahl, mit Verstellspindel Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

OSohne Kunststoffkappe
KSmit Kunststoffkappe, gleitfähig
KRmit Kunststoffkappe, rutschfest
KSEmit Kunststoffkappe, gleitfähig, ESD-konform
KREmit Kunststoffkappe, rutschfest, ESD-konform
Spalten ein-/ausblenden
d1d2l1l2l3l4l5swStatische Belast-
barkeit in kN
(siehe Hinweis)
Form OS, KS, KSE



Form KR, KRE
25M 6-4050631920,545,5127,51
25M 8-4050631920,545,512141
25M 10-5063801920,545,512231
32M 8-4050632324,556,512142
32M 10-5063802324,556,515232
32M 12-63801002324,556,515332
40M 8-5063802627,567,515143
40M 10-5063802627,567,515233
40M 12-63801002627,567,517333
50M 8-5063802829,578,515145
50M 10-5063802829,578,515235
50M 12-63801002829,578,517335
50M 16-63801002829,578,517405
60M 10-5063803637,58,51017237
60M 12-63801003637,58,51017337
60M 16-801001253637,58,51024627
60M 20M 24981381583637,58,51024957

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Fußdurchmesser d1
Gewinde d2
Gewindelänge l1
Form





Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,41
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,84 €
brutto 5,25 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,055 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73269098