Produktfamilie: ESD (12 Treffer)

Produkte filtern
Neuheiten
Produktfamilie

1.2 Bedienen mit Maschinen- und Gerätegriffen

GN 528 Bügelgriffe, Kunststoff Werkstoff: PA - Kunststoff<br />Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, matt

NEU GN 528

Bügelgriffe, Kunststoff

2.2 Spannen, Klemmen mit Griffen

3.4 Aufstellen, Heben, Dämpfen mit Stellfüßen, Anschlagmittel

3.10 Transportieren mit Rädern und Rollen

GN 22885 Transportrollen, Laufbelag Polyurethan, Radkörper Aluminium, leichte Ausführung Lagerart: K - Kugellager<br />Form (Gehäuse): RF - Lenkrolle mit Rückenloch, mit Feststeller<br />Kennzeichen: L - leichte Ausführung<br />Werkstoff (Gehäuse): ST - Stahlblech, verzinkt

NEU GN 22885

Transportrollen, Laufbelag Polyurethan, Radkörper Aluminium, leichte Ausführung
GN 22885 Transportrollen, Laufbelag Polyurethan, Radkörper Aluminium, mittelschwere Ausführung Lagerart: K - Kugellager<br />Form (Gehäuse): L - Lenkrolle mit Anschraubplatte<br />Kennzeichen: M - mittelschwere Ausführung<br />Werkstoff (Gehäuse): STE - Stahlblech, verzinkt, mit ESD-Rad

NEU GN 22885

Transportrollen, Laufbelag Polyurethan, Radkörper Aluminium, mittelschwere Ausführung