JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 343.6 Gelenkfüße Edelstahl, mit Verstellspindel

Produktbild

GN 343.6 Gelenkfüße, Edelstahl, mit Verstellspindel Form: OS - ohne Kunststoffkappe
Form: OS - ohne Kunststoffkappe
GN 343.6 Gelenkfüße, Edelstahl, mit Verstellspindel Form: OS - ohne Kunststoffkappe GN 343.6 Gelenkfüße, Edelstahl, mit Verstellspindel Form: KR - mit Kunststoffkappe, rutschfest GN 343.6 Gelenkfüße, Edelstahl, mit Verstellspindel Form: KS - mit Kunststoffkappe, gleitfähig
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen
ESD

Produktfamilie ESD

ESD-Normelemente werden aus leitfähigen Werkstoffen gefertigt, die einer elektrostatischen Aufladung entgegenwirken. Sie können dort eingesetzt werden, wo elektrostatisch empfindliche Bauteile gehandhabt werden.

  • antistatische Eigenschaften
  • entsprechen EN 100015/1 und ICE 61340-5-1.
Alle ESD-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Die statische Belastbarkeit der Gelenkfüße GN 343.6 ist begrenzt durch die zulässige Belastbarkeit der Gelenkkugel mit Verstellspindel (Werkstoff 1.4305).

Dabei gehen die in der Tabelle angegebenen Werte von einer reinen Druckbelastung senkrecht zum Gelenkfuß aus. Die in der Praxis häufig auftretenden zusätzlichen Biege- und Knickbeanspruchungen führen zu einer Minderung der Belastbarkeit der Verstellspindel und müssen entsprechend berücksichtigt werden.

Gelenkfüsse der Form KSE / KRE verfügen über leitfähige Kunststoffkappen, die eine elektrostatische Aufladung verhindern. Die ESD-Konformität wurde nach DIN EN 61340-5-1 / DIN EN 61340-5-3 geprüft und bestätigt.

Die Gelenkfüße GN 343.6 sind nicht demontierbar.

Ausführung

Stahl 1.4305


Form KS / KSE
Kunststoffkappe
Polyacetal (POM)

  • KS: cremeweiß RAL 9001
  • KSE: schwarz
    elektrisch leitend (antitstatisch)
    ESD-konform nach
    DIN EN 61340-5-1 / DIN EN 61340-5-3

Form KR / KRE
Kunststoffkappe
Elastomer (TPE), ≈ 78 Shore A

  • KR: schwarz
  • KRE: schwarz
    elektrisch leitend (antitstatisch)
    ESD-konform nach
    DIN EN 61340-5-1 / DIN EN 61340-5-3

Sechskantmutter ISO 4032
Edelstahl 1.4301


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 343.6 Gelenkfüße, Edelstahl, mit Verstellspindel Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

OSohne Kunststoffkappe
KSmit Kunststoffkappe, gleitfähig
KRmit Kunststoffkappe, rutschfest
KSEmit Kunststoffkappe, gleitfähig, ESD-konform
KREmit Kunststoffkappe, rutschfest, ESD-konform
Spalten ein-/ausblenden
d1d2l1l2l3l4l5swStatische Belast-
barkeit in kN
(siehe Hinweis)
Form OS, KS, KSE



Form KR, KRE
25M 6-4050631920,545,51241
25M 8-4050631920,545,51271
25M 10-5063801920,545,512111
32M 8-4050632324,556,51272
32M 10-5063802324,556,515112
32M 12-63801002324,556,515162
40M 8-5063802627,567,51573
40M 10-5063802627,567,515113
40M 12-63801002627,567,517163
50M 8-5063802829,578,51575
50M 10-5063802829,578,515115
50M 12-63801002829,578,517165
50M 16-63801002829,578,517305
60M 10-5063802837,58,51017117
60M 12-63801003637,58,51017167
60M 16-801001253637,58,51024307
60M 20M 24981381583637,58,51024457

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Fußdurchmesser d1
Gewinde d2
Gewindelänge l1
Form





Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
9,02
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,71 €
brutto 10,73 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,44 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,053 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73269098