B | ohne Nabennut |
K | mit Nabennut |
d1 | d2 H7 Bohrung | d3 | b | l1 | l2 ≈ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 10 | 12 | - | 26 | 14 | 16 | 29 |
100 | 10 | 12 | - | 28 | 15 | 17 | 33 |
125 | 12 | 14 | - | 31 | 16 | 18 | 36 |
160 | 14 | 16 | - | 36 | 18 | 20 | 40 |
200 | 18 | 20 | 22 | 42 | 22 | 24 | 45 |
250 | 22 | 24 | 26 | 48 | 26 | 28 | 50 |
315 | 26 | 28 | 30 | 56 | 28 | 33 | 56 |
400 | 30 | 32 | - | 65 | 32 | 38 | 63 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spalten ein-/ausblenden
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Verbindung zwischen Bedienelement und Welle erfolgt vielfach durch Querstift oder Druckschraube. Die Querbohrung GN 110 ist als separate Position im Warenkorbschritt 1 unter Anmerkung zu bestellen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.
Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern