DIN 3670 Volantes de disco Aluminio

Código de orificio: B - sin chavetero

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los volantes de disco DIN 3670 llevan escotaduras de agarre en la parte posterior. Por norma se entregan sin manilla, pero se puede montar una.

Los diámetros de volante d1 = 80 and d1 = 400 no aparecen en la norma oficial.

Especificación

Aluminio

  • Cubo mecanizado
  • Corona
    • torneada y pulida
    • Desviación de concentricidad y planitud de la corona < 0,4
  • Cuerpo no mecanizado granallado

RoHS

Accesorio

Arandelas avellanadas GN 184 (para fijación axial)

Ocultar dibujo técnico
DIN 3670 Volantes de disco, aluminio Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Código de orificio

Bsin chavetero
Kcon chavetero DIN 6885-1 P9
Mostrar / ocultar columnas
d1d2 H7
Orificio
bd3l1l2
801012-14261629
1001012-15281733
1251214-16311836
1601416-18362040
20018202222422445
25022242626482850
31526283028563356
4003032-32653863

Estructura y precio

Diámetro del volante d1
Código de orificio


Diámetro del orificio d2
Diámetro del volante d1
Código de orificio


Diámetro del orificio d2

GN 110 Orificios pasantes (pedido especial)

f8ca6d28-dd73-48fa-98c4-bb48305c7686
Mostrar / ocultar columnas
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Length l
Standard version
Length l
Handwheels DIN 950 / GN 949
to Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

La conexión entre el elemento de maniobra y el eje suele consistir en un pasador transversal o un pasador roscado.
Como resultado, el usuario debe afrontar costes relativamente altos, ya que los elementos operativos no suelen presentar orificios pasantes.
Los componentes con orificios pasantes según GN 110 no solo se ofrecen a precios muy competitivos, sino que además ahorran trabajo de diseño innecesario al fabricante. La forma geométrica de algunos de los elementos operativos, sin embargo, no se presta a modificación para este estándar concreto.
El orificio para pasador d2 H11 está taladrado para adaptarse a los pasadores de resorte.

El orificio pasante GN 110 se debe pedir como un elemento separado en la cesta de la compra, paso 1, en el campo Nota.
Cómo pedir: Volante DIN 950-GG-160-B14-A con orificio pasante GN 110-QE

6df6d732-25ae-4db8-8ad2-f11ca730e67b

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
14,15
más IVA 2,69 €
bruto 16,84 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,32 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,128 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090
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
DIN 3670-80-B10DIN 3670-80-K10DIN 3670-80-B12DIN 3670-80-K12DIN 3670-100-B10DIN 3670-100-K10DIN 3670-100-B12DIN 3670-100-K12DIN 3670-125-B12DIN 3670-125-K12DIN 3670-125-B14DIN 3670-125-K14DIN 3670-160-B14DIN 3670-160-K14DIN 3670-160-B16DIN 3670-160-K16DIN 3670-200-B18DIN 3670-200-K18DIN 3670-200-B20DIN 3670-200-K20DIN 3670-200-B22DIN 3670-200-K22DIN 3670-250-B22DIN 3670-250-K22DIN 3670-250-B24DIN 3670-250-K24DIN 3670-250-B26DIN 3670-250-K26DIN 3670-315-B26DIN 3670-315-K26DIN 3670-315-B28DIN 3670-315-K28DIN 3670-315-B30DIN 3670-315-K30DIN 3670-400-B30DIN 3670-400-K30DIN 3670-400-B32DIN 3670-400-K32