JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 408.1 Positionier- und Auflageelemente mit Gewindezapfen

Produktbild

GN 408.1 Positionier- und Auflageelemente mit Gewindezapfen Form: B - Auflagefläche plan, gedreht
Form: B - Auflagefläche plan, gedreht
GN 408.1 Positionier- und Auflageelemente mit Gewindezapfen Form: B - Auflagefläche plan, gedreht GN 408.1 Positionier- und Auflageelemente mit Gewindezapfen Form: G - Auflagefläche plan, geschliffen GN 408.1 Positionier- und Auflageelemente mit Gewindezapfen Form: K - Auflagefläche gewölbt, gedreht

Produktbeschreibung

Hinweis

Positionier- und Auflageelemente GN 408.1 werden im Vorrichtungs- und Werkzeugbau z. B. zur Aufnahme und Positionierung von Werkstücken eingesetzt. Darüber hinaus ist die Verwendung als Anschlag, Drückstück oder Fuß möglich.

Die Form G eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen die Auflageflächen in der Höhe möglichst präzise sein sollen. Bei unebenen oder schrägen Oberflächen z. B. an unbearbeiteten Bauteilen bietet die gewölbte Auflage der Form K besondere Vorteile.

Ausführung

  • StahlST
    • einsatzgehärtet
    • brüniert

  • Form B / K
    Auflagefläche
    gedreht

  • Form G
    Auflagefläche
    geschliffen

RoHS

Auf Anfrage

andere Abmessungen

  • andere Werkstoffe

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 408.1 Positionier- und Auflageelemente mit Gewindezapfen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

BAuflagefläche plan, gedreht
GAuflagefläche plan, geschliffen
KAuflagefläche gewölbt, gedreht
Spalten ein-/ausblenden
h
Form G ±0,01
Form B / K ±0,05
d1d2el1l2rsw
101625M 6101180,81510
122030M 81314,31012013
162540M 101718,7121,23017
203250M 121920,9141,63519
254060M 162729,71925027

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Werkstoff

h
d1
Form



Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,30
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,44 €
brutto 2,74 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,008 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
GN 408.1-ST-10-M6-BGN 408.1-ST-10-M6-GGN 408.1-ST-10-M6-KGN 408.1-ST-16-M6-BGN 408.1-ST-16-M6-GGN 408.1-ST-16-M6-KGN 408.1-ST-25-M6-BGN 408.1-ST-25-M6-GGN 408.1-ST-25-M6-KGN 408.1-ST-12-M8-BGN 408.1-ST-12-M8-GGN 408.1-ST-12-M8-KGN 408.1-ST-20-M8-BGN 408.1-ST-20-M8-GGN 408.1-ST-20-M8-KGN 408.1-ST-30-M8-BGN 408.1-ST-30-M8-GGN 408.1-ST-30-M8-KGN 408.1-ST-16-M10-BGN 408.1-ST-16-M10-GGN 408.1-ST-16-M10-KGN 408.1-ST-25-M10-BGN 408.1-ST-25-M10-GGN 408.1-ST-25-M10-KGN 408.1-ST-40-M10-BGN 408.1-ST-40-M10-GGN 408.1-ST-40-M10-KGN 408.1-ST-20-M12-BGN 408.1-ST-20-M12-GGN 408.1-ST-20-M12-KGN 408.1-ST-32-M12-BGN 408.1-ST-32-M12-GGN 408.1-ST-32-M12-KGN 408.1-ST-50-M12-BGN 408.1-ST-50-M12-GGN 408.1-ST-50-M12-KGN 408.1-ST-25-M16-BGN 408.1-ST-25-M16-GGN 408.1-ST-25-M16-KGN 408.1-ST-40-M16-BGN 408.1-ST-40-M16-GGN 408.1-ST-40-M16-KGN 408.1-ST-60-M16-BGN 408.1-ST-60-M16-GGN 408.1-ST-60-M16-K