JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 424.5 Bogengriffe Edelstahl

Produktbild

GN 424.5 Bogengriffe, Edelstahl
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 424.5 Bogengriffe, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
dl1l2h ≈
1064 ±0,257535
1096 ±0,2511135
10128 ±0,2514635
10160 ±0,2518135
10192 ±0,3521935

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Griffdurchmesser d
Länge l1

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,68
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,70 €
brutto 4,38 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,056 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83024900
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
GN 424.5-10-64GN 424.5-10-96GN 424.5-10-128GN 424.5-10-160GN 424.5-10-192