GN 365 Bügelgriffe Kunststoff

Original design
code: M.479
Farbe der Abdeckkappe: DSG - schwarzgrau, RAL 7021, matt

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Produktbeschreibung

Die Abdeckkappen der Bügelgriffe GN 365 werden bei Form A montiert, bei Form B lose beigelegt geliefert.

Ausführung

Griff
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • glasfaserverstärkt
  • Einsatztemperatur -30 °C bis +130 °C
  • schwarzgrau, glänzend, ähnlich RAL 7021

Buchse bei Form A
Messing


Abdeckkappe
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • schwarzgrau, RAL 7021, mattDSGDSG
  • orange, RAL 2004, mattDORDOR
  • grau, RAL 7035, mattDGRDGR
  • gelb, RAL 1021, mattDGBDGB
  • blau, RAL 5024, mattDBLDBL
  • rot, RAL 3000, mattDRTDRT
  • grün, RAL 6017, mattDGNDGN

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 365 Bügelgriffe, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

AMontage von der Rückseite
BMontage von der Bedienseite
Spalten ein-/ausblenden
l1 ±0,5d1d2bh1h2l2l3st1t2
132M 88,52352,5131731139128,5

Artikelauswahl und -konfiguration

Länge l1
Form


Farbe der Abdeckkappe
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSG
Länge l1
Form


Farbe der Abdeckkappe
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSG

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
9,85
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,87 €
brutto 11,72 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 37466-C1
Beschreibung: M.479/150-B-M8-C1
Gewicht: 0,044 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39263000
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
GN 365-132-A-DSGGN 365-132-B-DSGGN 365-132-A-DORGN 365-132-B-DORGN 365-132-A-DGRGN 365-132-B-DGRGN 365-132-A-DGBGN 365-132-B-DGBGN 365-132-A-DBLGN 365-132-B-DBLGN 365-132-A-DRTGN 365-132-B-DRTGN 365-132-A-DGNGN 365-132-B-DGN