JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 425.1 Bügelgriffe Stahl

Produktbild

GN 425.1 Bügelgriffe, Stahl Oberfläche: BT - brüniert
Oberfläche: BT - brüniert
GN 425.1 Bügelgriffe, Stahl Oberfläche: BT - brüniert GN 425.1 Bügelgriffe, Stahl Oberfläche: CR - verchromt GN 425.1 Bügelgriffe, Stahl Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

Produktbeschreibung

Hinweis

Bügelgriffe GN 425.1 werden aus gebogenem Stahlprofil hergestellt. Bügelgriffe GN 425.1 Ø 8 und Ø 10 werden serienmäßig mit zwei Auflagescheiben geliefert. Die Scheiben sind lose beigelegt.

Für den Einsatz im Außenbereich ist die verchromte Ausführung nur bedingt geeignet. Für diesen Fall ist die Edelstahl-Ausführung vorzuziehen.

Ausführung

Griff
Stahl

  • kunststoffbeschichtet
    schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
  • verchromtCRCR
  • brüniertBTBT

Auflagescheiben
Zink-Druckguss
vernickelt


RoHS

Zubehör

Befestigungssätze GN 181 (Befestigung von der Bedienseite)

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 425.1 Bügelgriffe, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1Länge ld2d3h1h2rt
min.
855*6488*96100M 412403098
1088*100120*180*200M 51547351112
12125160200250-M 6-60441212
* geeignet für 19“-Gehäusetechnik

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen


Griffdurchmesser d1
Länge l
Oberfläche
BT
CR
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,21
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,61 €
brutto 3,82 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,057 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
GN 425.1-8-55-SWGN 425.1-8-55-CRGN 425.1-8-55-BTGN 425.1-8-64-SWGN 425.1-8-64-CRGN 425.1-8-64-BTGN 425.1-8-88-SWGN 425.1-8-88-CRGN 425.1-8-88-BTGN 425.1-8-96-SWGN 425.1-8-96-CRGN 425.1-8-96-BTGN 425.1-8-100-SWGN 425.1-8-100-CRGN 425.1-8-100-BTGN 425.1-10-88-SWGN 425.1-10-88-CRGN 425.1-10-88-BTGN 425.1-10-100-SWGN 425.1-10-100-CRGN 425.1-10-100-BTGN 425.1-10-120-SWGN 425.1-10-120-CRGN 425.1-10-120-BTGN 425.1-10-180-SWGN 425.1-10-180-CRGN 425.1-10-180-BTGN 425.1-10-200-SWGN 425.1-10-200-CRGN 425.1-10-200-BTGN 425.1-12-125-SWGN 425.1-12-125-CRGN 425.1-12-125-BTGN 425.1-12-160-SWGN 425.1-12-160-CRGN 425.1-12-160-BTGN 425.1-12-200-SWGN 425.1-12-200-CRGN 425.1-12-200-BTGN 425.1-12-250-SWGN 425.1-12-250-CRGN 425.1-12-250-BT