JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 425.1 Bügelgriffe Edelstahl

Produktbild

GN 425.1 Bügelgriffe, Edelstahl Werkstoff: A4 - Edelstahl
Oberfläche: GS - matt gestrahlt
Werkstoff: A4 - Edelstahl
Oberfläche: GS - matt gestrahlt
GN 425.1 Bügelgriffe, Edelstahl Werkstoff: A4 - Edelstahl
Oberfläche: GS - matt gestrahlt GN 425.1 Bügelgriffe, Edelstahl Werkstoff: NI - Edelstahl
Oberfläche: EP - elektropoliert GN 425.1 Bügelgriffe, Edelstahl Werkstoff: NI - Edelstahl
Oberfläche: GS - matt gestrahlt
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Bügelgriffe GN 425.1 werden aus gebogenem Edelstahlprofil hergestellt. Bügelgriffe mit Ø d1 = 8 und 10 werden serienmäßig mit zwei Auflagescheiben geliefert und sichern so eine einwandfreie Auflage des Griffes auch bei großen Anschlussbohrungen. Die Scheiben sind lose beigelegt.

Für den Einsatz im Außenbereich ist die Edelstahl-Ausführung der verchromten Ausführung in Stahl vorzuziehen.

Ausführung

EdelstahlNI

  • 1.4305 (A1) bei d1 = 6, 8, 10
  • 1.4301 (A2) bei d1 = 12, 16
    • matt gestrahltGS
    • elektropoliertEP
    • Auflagescheiben
      Edelstahl 1.4305

Edelstahl 1.4404A4

  • matt gestrahltGS
  • Auflagescheiben
    Edelstahl 1.4404

RoHS

Zubehör

Befestigungssätze GN 181 (Befestigung von der Bedienseite)

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 425.1 Bügelgriffe, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1
NI

A4
Länge ld2d3h1h2rt
min.
8-55*6488*96100M 412403098
101088*100120*180*200M 51547351112
12-125160200250-M 6-60441212
* geeignet für 19“-Gehäusetechnik

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen


Werkstoff


Griffdurchmesser d1 (NI)
Griffdurchmesser d1 (A4)
Länge l
Oberfläche

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
5,19
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,99 €
brutto 6,18 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,23 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,057 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
GN 425.1-NI-8-55-GSGN 425.1-NI-8-55-EPGN 425.1-NI-8-64-GSGN 425.1-NI-8-64-EPGN 425.1-NI-8-88-GSGN 425.1-NI-8-88-EPGN 425.1-NI-8-96-GSGN 425.1-NI-8-96-EPGN 425.1-NI-8-100-GSGN 425.1-NI-8-100-EPGN 425.1-NI-10-88-GSGN 425.1-NI-10-88-EPGN 425.1-A4-10-88-GSGN 425.1-NI-10-100-GSGN 425.1-NI-10-100-EPGN 425.1-A4-10-100-GSGN 425.1-NI-10-120-GSGN 425.1-NI-10-120-EPGN 425.1-A4-10-120-GSGN 425.1-NI-10-180-GSGN 425.1-NI-10-180-EPGN 425.1-A4-10-180-GSGN 425.1-NI-10-200-GSGN 425.1-NI-10-200-EPGN 425.1-A4-10-200-GSGN 425.1-NI-12-125-GSGN 425.1-NI-12-125-EPGN 425.1-NI-12-160-GSGN 425.1-NI-12-160-EPGN 425.1-NI-12-200-GSGN 425.1-NI-12-200-EPGN 425.1-NI-12-250-GSGN 425.1-NI-12-250-EP