JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 426 Bügelgriffe Aluminium, antimikrobiell

Produktbild

GN 426 Bügelgriffe, Aluminium, antimikrobiell Werkstoff: AL - Aluminium
Oberfläche: WSA - weiß, RAL 9016, antimikrobiell
Werkstoff: AL - Aluminium
Oberfläche: WSA - weiß, RAL 9016, antimikrobiell
GN 426 Bügelgriffe, Aluminium, antimikrobiell Werkstoff: AL - Aluminium
Oberfläche: WSA - weiß, RAL 9016, antimikrobiell GN 426 Bügelgriffe, Aluminium, antimikrobiell Werkstoff: AL - Aluminium
Oberfläche: SMA - schwarz, RAL 9005, antimikrobiell
Sanline

Produktfamilie Sanline

Sanline-Normelemente aus antibakteriellen Kunststoffen oder Beschichtungen verhindern, dass sich Mikroben oder Bakterien auf einem Bedienelement niederlassen und wachsen. Die auf Silberionen basierende Technologie ist für den Benutzer absolut ungefährlich und ihre Wirksamkeit auch nach häufigen Reinigungszyklen aktiv.

  • antibakterieller Kunststoff/Beschichtung
  • lange Wirkungsdauer, auch nach häufiger Reinigung
  • absolut unbedenklich für den Anwender
Alle Sanline-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Bügelgriffe GN 426 sind aus gebogenem Aluminiumprofil hergestellt und zeichnen sich durch Stabilität und ergonomische Formgebung aus.

Die Ausführungen SMA / WSA sind mit einem auf Silberionen-Basis ausgestatteten und damit antimikrobiell wirkenden Pulverlack beschichtet. Das Wirkprinzip reduziert nachweislich innerhalb von 24 Stunden die Kontamination der Grifffläche, sodass schließlich weniger als 1% der Bakterien und weniger als 5% der Viren erhalten bleiben.

Normelemente mit antimikrobieller Kunststoffbeschichtung finden ihren Einsatz vor allem im Gesundheitswesen und in öffentlichen Gebäuden wie Flughäfen, Bahnhöfen, Stadien, etc.

Ausführung

AluminiumAL
kunststoffbeschichtet
weiß, RAL 9016, antimikrobiellWSAWSA
schwarz, RAL 9005, antimikrobiellSMASMA


RoHS

Zubehör

Befestigungssätze GN 181 (Befestigung von der Bedienseite)

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 426 Bügelgriffe, Aluminium, antimikrobiell Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1Länge ld2hrt
min.
20200M 8682215
20250M 8682215
20300M 8682215
28250M 10783215
28300M 10783215
28400M 10783215

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Werkstoff

Griffdurchmesser d1
Länge l
Oberfläche
SMA
WSA

Sanline - Allgemeine Hinweise

Griffe und Bedienelemente können Überträger von vielen Krankheitserregern sein. Bei jedem Handkontakt setzen sich Bakterien und Keime auf der Oberfläche fest, wo sie sich dann, z. B. zwischen zwei Reinigungszyklen, über die Zeit
ungehemmt vermehren können. Kommt es nachfolgend zu wiederholtem Handkontakt durch eine oder mehrere Personen, übertragen sich die vermehrten Krankheitserreger weiter.

Durch die antimikrobiell wirkenden Normelemente der Produktfamilie Sanline kann verhindert werden, dass sich Krankheitserreger auf einem Bedienelement vermehren können. Dadurch wird die Verbreitung von Bakterien, Pilzen und Viren aktiv verringert.

Additive auf Silberionen-Basis im Kunststoff oder der Pulverbeschichtung der Normteile aus der Produktfamilie Sanline zerstören die Zellwände der Mikroorganismen und töten sie dadurch ab. Die Wirksamkeit bleibt auch bei häufigen Reinigungszyklen über lange Zeit erhalten und ist für den Benutzer absolut unbedenklich.

Mit ihren antimikrobiellen Eigenschaften sind die Sanline Bedienelemente prädestiniert für Berei-che mit erhöhten hygienischen Anforderungen. Dazu gehören beispielsweise Kliniken, Arztpraxen, Reha- und Pflegeeinrichtungen, aber auch Kantinen, lebensmittelverarbeitende Betriebe oder Agrarbetriebe mit Tierhaltung. Auch dort, wo viele Menschen mit Griffen und Bedienelementen in Kontakt kommen, senken die Sanline-Produkte das Infektionsrisiko, in Stadien und Konzerthallen, Freizeitparks und Wellnessanlagen ebenso wie in öffentlichen Verkehrsmitteln.

Funktionsweise

Mit Silberionen ausgerüstete Kunststoffe oder Pulverbeschichtungen hemmen die Ansiedlung und die Vermehrung von Krankheitserregern auf der Oberfläche. Die Wirkung basiert auf einem natürlichen Prinzip und ist über lange Zeit kontinuierlich aktiv.

Dabei diffundieren Silberionen (Ag⁺) aus der Kunststoffoberfläche und setzen sich an der Zellwand der Mikrobe fest. Nach kurzer Zeit durchbrechen die Silberionen die Zellwand der Mikrobe und stören die Enzymaktivität innerhalb der Zelle. Das Erbgut der Mikrobe wird dabei so angegriffen, dass die weitere Zellteilung verhindert und schließlich der Keim abgetötet wird.

63433111-02e2-46f8-be60-6738e79f3531

Die antimikrobielle Wirkung des Additives wird durch wiederholtes Reinigen mit Seife oder Lösungsmittel nicht gemindert. Selbst bei Sterilisationstemperaturen bleibt die Wirkung erhalten.

Labortests

Die Kunststoffe bzw. Pulverbeschichtung der Sanline-Normelemente wurden durch ein akkreditiertes Prüflabor auf folgende Keime getestet:

Pulverbeschichtung

Bakterien (nach ISO 22196:2011):

  • Escherichia Coli ATCC® 8739™
  • Pseudomonas Aeruginosa ATCC® 27853™
  • Enterococcus Hirae ATCC® 10541

Viren (nach ISO 21702:2019):

  • Influenza A (H1N1)
  • Human Coronavirus (OC43)
  • SARS-CoV-2

Das Wirkprinzip reduziert nachweislich das Wachstum von Bakterien und Pilze innerhalb von 24 Stunden so, dass die Flächen schließlich weniger als 1% der Kontamination aufweisen, bei Viren wird sie auf unter 5% reduziert.

Standard-Normelement
Keimvermehrung im Zeitraum 24 h

MD565{St:_}SB-36704-0.svg

Sanline-Normelement
Keimreduzierung im Zeitraum 24 h

MD565{St:_}SB-36702-0.svg

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
10,49
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,99 €
brutto 12,48 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,96 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,236 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
GN 426-AL-20-200-WSAGN 426-AL-20-200-SMAGN 426-AL-20-250-WSAGN 426-AL-20-250-SMAGN 426-AL-20-300-WSAGN 426-AL-20-300-SMAGN 426-AL-28-250-WSAGN 426-AL-28-250-SMAGN 426-AL-28-300-WSAGN 426-AL-28-300-SMAGN 426-AL-28-400-WSAGN 426-AL-28-400-SMA