JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 426.6 Bügelgriffe Edelstahl

Produktbild

GN 426.6 Bügelgriffe, Edelstahl Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
GN 426.6 Bügelgriffe, Edelstahl Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch) GN 426.6 Bügelgriffe, Edelstahl Form: B - Montage von der Bedienseite
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Bügelgriffe GN 426.6 können sowohl von der Rückseite (Form A) als auch von der Bedienungsseite (Form B) her montiert werden. In diesem Falle wird zunächst der Montagebolzen maschinenseitig eingeschraubt, dann der Griff aufgesteckt und seitlich mit dem Gewindestift gesichert.

Gleichzeitig erlauben die beiden Befestigungsarten die Montage paarweise gegenüberliegend, z.B. für Türen (Doppelgriff). In der Regel ist dazu ein Montagebolzen mit Sonderlänge l2 erforderlich.

Ausführung

Griff
Edelstahl 1.4301

  • d1 = 20: Vollmaterial
  • d1 = 28: Rohr Ø 28 x 2
  • matt gestrahlt

Gewindebuchse / Montagebolzen
Edelstahl 1.4305


Gewindestift bei Form B
Edelstahl

  • d1 = 20: DIN 914-M5-6-NI
  • d1 = 28: DIN 914-M6-8-NI

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 426.6 Bügelgriffe, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

AMontage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
BMontage von der Bedienseite
Spalten ein-/ausblenden
d1l1 ±0,5
Form A
 ±0,3
Form B
Gewindebohrung
für Montagebolzen
d2d3h1h2l2r ≈t1t2
20200200M 8-10568202215-
20300300M 8-10568202215-
28250250M 1032128902032-17
28350350M 1032128902032-17
28500500M 1032128902032-17

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Griffdurchmesser d1
Länge l1
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
41,33
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 7,85 €
brutto 49,18 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 4,11 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 1,094 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83024900
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
GN 426.6-20-200-AGN 426.6-20-200-BGN 426.6-20-300-AGN 426.6-20-300-BGN 426.6-28-250-AGN 426.6-28-250-BGN 426.6-28-350-AGN 426.6-28-350-BGN 426.6-28-500-AGN 426.6-28-500-B