JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 437.2 Scharniere Zink-Druckguss, feststellbar

Produktbild

GN 437.2 Scharniere, Zink-Druckguss, feststellbar Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
GN 437.2 Scharniere, Zink-Druckguss, feststellbar Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 437.2 Scharniere, Zink-Druckguss, feststellbar Farbe: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt

Produktbeschreibung

Hinweis

Mit Scharnieren GN 437.2 können Türen und Klappen in jeder beliebigen Winkellage festgestellt werden.

Unbetätigt ist der Klemmhebel nicht mit dem Gewinde des Scharnierstiftes verbunden, d. h. er lässt sich frei drehen. Erst durch Niederdrücken des Griffes rasten die Hebelnabe in der Kerbverzahnung ein und in der Folge kann das Scharnier fixiert bzw. geklemmt werden.

Ein versehentliches Lösen der Feststellung ist somit weitgehend ausgeschlossen. Zusätzlich ist gewährleistet, dass der Klemmhebel die Bewegung der Türe oder Klappe nicht behindert.

Soll die Tür bzw. Klappe verstellt werden, muss die Klemmung gelöst werden, bevor das Scharnier in die neue Position geschwenkt werden kann.

Ausführung

Zink-DruckgussZD
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
silber, RAL 9006, strukturmattSRSR


Führungshülse
Kunststoff (Polyacetal POM)
temperaturbeständig bis 80 °C


Verstellbarer Klemmhebel

  • Zink-Druckguss
    kunststoffbeschichtet
    schwarz bei SW
    silber bei SR
  • Schraubeneinsatz und Halteschraube
    Stahl verzinkt, blau passiviert

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 437.2 Scharniere, Zink-Druckguss, feststellbar Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

A2x2 Bohrungen für Senkschrauben
Spalten ein-/ausblenden
l1l2dh1h2h3h4h5l3l4m1m2
60608,318,57,59,5193520453636

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Werkstoff

l1
l2
Form

Farbe
SR
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
16,52
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,14 €
brutto 19,66 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,27 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,191 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.