GN 437.2 Charnières Zinc moulé sous pression, avec sauterelle

Charnières GN 437.2: Zinc moulé sous pression, avec sauterelle
Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Description du produit

Les charnières GN 437.2 permettent de fixer les portes et les caches dans n'importe quelle position angulaire souhaitée.

En position de repos, la manette n'est pas reliée au verrouillage de filetage de l'axe de la charnière, ce qui signifie que la rotation est libre. La dentelure s'engage uniquement lorsque la poignée est rabattue, ce qui permet le serrage de la charnière.

Cela évite tout débrayage involontaire. En outre, cela garantit que la manette n'entrave pas le mouvement de la porte ou du cache.

Afin qu'elle s'adapte à la porte ou au cache, la sauterelle doit être désengagée, avant que la charnière puisse être pivotée jusqu'à sa nouvelle position.

Spécifications

Zinc moulé sous pressionZD
plastifié
Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
argenté, RAL 9006, finition texturéeSRSR


Manchon de guidage
Plastique (Polyacétal POM)
résistant aux températures jusqu'à 80 °C


Manettes indexables

  • Zinc moulé sous pression
    plastifié
    noir pour SW
    argenté pour SR
  • Goujon fileté et vis de retenue
    Acier zingué, passivé bleu

RoHS

Masquer schéma technique
GN 437.2 Charnières, zinc moulé sous pression, avec sauterelle schéma

Options d'article/Tableau

Type

A2x2 alésages pour vis à tête fraisée
Afficher/Masquer colonnes
l1l2dh1h2h3h4h5l3l4m1m2
60608,318,57,59,5193520453636

Configuration et prix

Matériau

l1
l2
Type

Couleur
SR
SW
Matériau

l1
l2
Type

Couleur
SR
SW

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
17,17
plus TVA 3,26 €
brute 20,43 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,27 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,191 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83021000