GN 437.2 Saranat Sinkkivalu, lukitsimella

Saranat GN 437.2: Sinkkivalu, lukitsimella
Väri: SW - Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

GN 437.2 -saranoilla ovet ja kannet voidaan kiinnittää mihin tahansa kulma-asentoon.

Lepoasennossa lukitusvipu ei ole kytkeytynyt saranan akselin lukituskierteeseen, toisin sanoen sitä voi kääntää vapaasti. Hammastus kytkeytyy vasta sitten, kun kahvaa painetaan alas, jolloin sarana lukkiutuu.

Näin vältetään kytkennän tahaton vapautuminen. Lisäksi näin varmistetaan, että lukitusvipu ei estä oven tai kannen liikettä.

Oven tai kannen säätämiseksi lukitsin tulee vapauttaa ennen kuin sarana voidaan kääntää uuteen asentoon.

Tekninen eritelmä

SinkkivaluZD
muovipinnoitettu
Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistelySRSR


Ohjainholkki
Muovi (polyasetaali POM)
lämpötilankestävyys enintään 80 ºC


Säädettävät lukitusvivut

  • Sinkkivalu
    muovipinnoitettu
    musta mallissa SW
    hopea mallissa SR
  • Kierretappi ja pidikeruuvi
    Teräs, sinkitty, sinipassivoitu

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 437.2 Saranat, sinkkivalu, lukitsimella luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

A2x2 reiät uppokantaruuveille
Näytä / piilota sarakkeet
l1l2dh1h2h3h4h5l3l4m1m2
60608,318,57,59,5193520453636

Koonti ja hinta

Materiaali

l1
l2
Tyyppi

Väri
SR
SW
Materiaali

l1
l2
Tyyppi

Väri
SR
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
17,17
plus ALV 3,26 €
brutto 20,43 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,27 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,191 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83021000