F | mit festem Griff |
D | mit drehbarem Griff |
Länge l | s H11 Vierkant | e min. (Spalte 1) | (Spalte 2) | d1 H7 Bohrung | d2 | h1 | h2 | h3 ≈ | h4 ≈ Form D | Form F | Ø Ballengriff |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | V 10 | - | 13,1 | - | - | 20 | 20 | 11 | 32 | 54,5 | 50 | 16 |
80 | V 10 | V 12 | 13,1 | 16,1 | B 8 | 24 | 24 | 13 | 38 | 61 | 56 | 18 |
100 | V 12 | V 14 | 16,1 | 18,1 | B 10 | 28 | 28 | 13 | 48 | 67 | 64 | 20 |
125 | V 14 | V 17 | 18,1 | 22,2 | B 10 | 34 | 34 | 14 | 55 | 76 | 72 | 22 |
160 | V 17 | V 19 | 22,2 | 25,2 | B 14 | 38 | 38 | 14 | 65 | 83 | 80 | 25 |
200 | V 19 | V 22 | 25,2 | 28,2 | B 17 | 44 | 44 | 21 | 78 | 96,5 | 90 | 28 |
250 | V 22 | V 24 | 28,2 | 32,2 | B 17 | 48 | 48 | 21 | 90 | 105,5 | 100 | 32 |
315 | V 24 | V 27 | 32,2 | 36,2 | B 20 | 54 | 54 | 26 | 105 | 117 | 112 | 36 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spalten ein-/ausblenden
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Verbindung zwischen Bedienelement und Welle erfolgt vielfach durch Querstift oder Druckschraube. Die Querbohrung GN 110 ist als separate Position im Warenkorbschritt 1 unter Anmerkung zu bestellen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.
Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern