DIN 468 Kammet Valurauta

Bohrungskennzeichen: V - neliöreiällä DIN 79
Tyyppi: F - kiinteällä kahvalla

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

Virallisessa standardilehdessä ei ole huomioitu keskiön reikiä dºº1ºº H7.

Tekninen eritelmä

Runko
Valurauta (GGG)

  • muovipinnoitettu
    musta, teksturoitu viimeistely
  • Keskiön etupinta koneistettu

Kiinteät kahvat DIN 39 mallit tyyppi F
Teräs
sinkitty, sinipassivoitu


Pyörivät kahvat DIN 98 mallit tyyppi D
Teräs
sinkitty, sinipassivoitu


RoHS

Piilota tekninen piirros
DIN 468 Kammet, valurauta luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Fkiinteällä kahvalla
Dpyörivällä kahvalla
Näytä / piilota sarakkeet
Pituus ls H11
Neliöreikä
e min.
(Sarake 1)
 
(Sarake 2)
d1 H7
Reikä
d2h1h2h3h4
Tyyppi D

Tyyppi F
Ø
Kahva
63V 10-13,1--2020113254,55016
80V 10V 1213,116,1B 824241338615618
100V 12V 1416,118,1B 1028281348676420
125V 14V 1718,122,2B 1034341455767222
160V 17V 1922,225,2B 1438381465838025
200V 19V 2225,228,2B 174444217896,59028
250V 22V 2428,232,2B 1748482190105,510032
315V 24V 2732,236,2B 2054542610511711236

Koonti ja hinta

Pituus I
Neliöreikäs
Reikäd1
Tyyppi


Pituus I
Neliöreikäs
Reikäd1
Tyyppi


GN 110 Ristikkäisreiät (erityistilaus)

f8ca6d28-dd73-48fa-98c4-bb48305c7686
Näytä / piilota sarakkeet
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Length l
Standard version
Length l
Handwheels DIN 950 / GN 949
to Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Toimintaelementin ja akselin välinen liitäntä on usein ristitappi tai vaarnaruuvi.
Tämän johdosta käyttäjälle aiheutuu suhteellisen suuret kustannukset, sillä ristikkäisreikiä ei yleensä ole valmiina saatavissa toimintaelementeissä.
GN 110 -tuotteelle tarjolla olevat ristikkäisrei’illä varustetut komponentit ovat hinnaltaan varsin kilpailukykyisiä, ja lisäksi ne säästävät valmistajalta tarpeetonta piirustustyötä. Joidenkin toimintaelementtien geometrinen muoto ei kuitenkaan sovellu tämän kyseisen standardin muutoksiin.
Tapin reikä d2 H11 porataan jousitapille sopivaksi.

Ristikkäisreiällä varustettu GN 110 tulee tilata erillisenä tuotteena ostoskärryn ensimmäisessä vaiheessa ja siitä tulee tehdä huomautus.
Tilaaminen: Käsipyörä DIN 950-GG-160-B14-A ristireikäisellä GN 110-QE

6df6d732-25ae-4db8-8ad2-f11ca730e67b

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
14,71
plus ALV 2,79 €
brutto 17,50 €
Varastossa
Paino: 0,114 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879059
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
DIN 468-63-V10-FDIN 468-63-V10-DDIN 468-80-B8-FDIN 468-80-B8-DDIN 468-80-V10-FDIN 468-80-V10-DDIN 468-80-V12-FDIN 468-80-V12-DDIN 468-100-B10-FDIN 468-100-B10-DDIN 468-100-V12-FDIN 468-100-V12-DDIN 468-100-V14-FDIN 468-100-V14-DDIN 468-125-B10-FDIN 468-125-B10-DDIN 468-125-V14-FDIN 468-125-V14-DDIN 468-125-V17-FDIN 468-125-V17-DDIN 468-160-B14-FDIN 468-160-B14-DDIN 468-160-V17-FDIN 468-160-V17-DDIN 468-160-V19-FDIN 468-160-V19-DDIN 468-200-B17-FDIN 468-200-B17-DDIN 468-200-V19-FDIN 468-200-V19-DDIN 468-200-V22-FDIN 468-200-V22-DDIN 468-250-B17-FDIN 468-250-B17-DDIN 468-250-V22-FDIN 468-250-V22-DDIN 468-250-V24-FDIN 468-250-V24-DDIN 468-315-B20-FDIN 468-315-B20-DDIN 468-315-V24-FDIN 468-315-V24-DDIN 468-315-V27-FDIN 468-315-V27-D