DIN 469 Handkurbeln Gusseisen

Bohrungskennzeichen: V - mit Vierkant DIN 79
Form: D - mit drehbarem Griff

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Produktbeschreibung

Die Nabenbohrungen d1 H7 sind auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen.

Ausführung

Kurbelkörper
Gusseisen (GGG)

  • kunststoffbeschichtet
    schwarz, strukturmatt
  • Planseite der Nabe bearbeitet

Fester Ballengriff DIN 39 bei Form F
Stahl
verzinkt, blau passiviert


Drehbarer Ballengriff DIN 98 bei Form D
Stahl
verzinkt, blau passiviert


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
DIN 469 Handkurbeln, Gusseisen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Fmit festem Griff
Dmit drehbarem Griff
Spalten ein-/ausblenden
Länge lH11
Vierkant
e min.
(Spalte 1)
 
(Spalte 2)
d1  H7
Bohrung
d2h1h2h3h4 ≈
Form D

Form F
Ø
Ballengriff
63V 10-13,1--2020111554,55016
80V 10V 1213,116,1B 824241318615618
100V 12V 1416,118,1B 1028281321676420
125V 14V 1718,122,2B 1034341426767222
160V 17V 1922,225,2B 1438381429838025
200V 19V 2225,228,2B 174444213496,59028
250V 22V 2428,232,2B 1748482136105,510032

Artikelauswahl und -konfiguration

Länge I
Vierkant s
Bohrung d1
Form


Länge I
Vierkant s
Bohrung d1
Form


GN 110 Querbohrungen (optional bestellbar)

f8ca6d28-dd73-48fa-98c4-bb48305c7686
Spalten ein-/ausblenden
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Länge l
Standardausführung
Länge l
Handräder DIN 950 / GN 949
bis Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Die Verbindung zwischen Bedienelement und Welle erfolgt vielfach durch Querstift oder Druckschraube.
Die damit verbundenen Montagekosten sind für den Anwender recht hoch, da in der Standardausführung Bedienelemente in der Regel keine Querbohrung haben.
Bei Ausführung der Querbohrungen nach GN 110 können diese nicht nur preisgünstig gefertigt und geliefert werden, sondern es entfallen auch aufwändige Konstruktionszeichnungen. Allerdings lässt die Form (Geometrie) einiger Bedienelemente die Anwendung dieser Norm nicht zu.
Die Stiftbohrung d2 H11 ist für die Verwendung von Spiralspannstiften vorgesehen.

Die Querbohrung GN 110 ist als separate Position im Warenkorbschritt 1 unter Anmerkung zu bestellen.
Bestellbeispiel: Handrad DIN 950-GG-160-B14-A mit Querbohrung GN 110-QE

6df6d732-25ae-4db8-8ad2-f11ca730e67b

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
18,87
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,59 €
brutto 22,46 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,120 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879059
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
DIN 469-63-V10-FDIN 469-63-V10-DDIN 469-80-B8-FDIN 469-80-B8-DDIN 469-80-V10-FDIN 469-80-V10-DDIN 469-80-V12-FDIN 469-80-V12-DDIN 469-100-B10-FDIN 469-100-B10-DDIN 469-100-V12-FDIN 469-100-V12-DDIN 469-100-V14-FDIN 469-100-V14-DDIN 469-125-B10-FDIN 469-125-B10-DDIN 469-125-V14-FDIN 469-125-V14-DDIN 469-125-V17-FDIN 469-125-V17-DDIN 469-160-B14-FDIN 469-160-B14-DDIN 469-160-V17-FDIN 469-160-V17-DDIN 469-160-V19-FDIN 469-160-V19-DDIN 469-200-B17-FDIN 469-200-B17-DDIN 469-200-V19-FDIN 469-200-V19-DDIN 469-200-V22-FDIN 469-200-V22-DDIN 469-250-B17-FDIN 469-250-B17-DDIN 469-250-V22-FDIN 469-250-V22-DDIN 469-250-V24-FDIN 469-250-V24-D