JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 491.1 Montage-Sets für Stellungsanzeiger an Doppelrohr-Lineareinheiten GN 491 / GN 492

Produktbild

GN 491.1 Montage-Sets für Stellungsanzeiger an Doppelrohr-Lineareinheiten GN 491 / GN 492 Kennziffer: 1 - für mechanische Stellungsanzeiger GN 953 / GN 954 / GN 955
Kennziffer: 1 - für mechanische Stellungsanzeiger GN 953 / GN 954 / GN 955
GN 491.1 Montage-Sets für Stellungsanzeiger an Doppelrohr-Lineareinheiten GN 491 / GN 492 Kennziffer: 1 - für mechanische Stellungsanzeiger GN 953 / GN 954 / GN 955 GN 491.1 Montage-Sets für Stellungsanzeiger an Doppelrohr-Lineareinheiten GN 491 / GN 492 Kennziffer: 2 - für elektronische Stellungsanzeiger GN 9053 / GN 9054

Produktbeschreibung

Hinweis

Die Montage-Sets GN 491.1 werden für den Anbau eines Stellungsanzeigers an Doppelrohr-Lineareinheiten benötigt. Sie bestehen aus einer Adapterwelle und je nach Stellungsanzeiger, zusätzlich aus einer Drehmomentabstützung inklusive Befestigungsschrauben.

Mechanische Stellungsanzeiger GN 953 / GN 954 / GN 955 müssen so bestellt werden, dass das Zählwerk auf die Steigung der Trapezgewindespindel abgestimmt ist.

Für die Stellungsanzeiger GN 9053 / GN 9054 wird die entsprechende Steigung am Stellungsanzeiger per Programmierung eingestellt.

Ausführung

Adapterwelle
Stahl
brüniert


Drehmomentabstützung
Aluminium
schwarz eloxiert


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 491.1 Montage-Sets für Stellungsanzeiger an Doppelrohr-Lineareinheiten GN 491 / GN 492 Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Kennziffer

1für mechanische Stellungsanzeiger GN 953 / GN 954 / GN 955
2für elektronische Stellungsanzeiger GN 9053 / GN 9054
Spalten ein-/ausblenden
d1
Ø Linear-
einheit
d2 f7bd3l1
Kennz. 1

Kennz. 2
l2h1h2mfür
Stellungs-
anzeiger
186271030-1638,51020GN 955
308401435441554,51530GN 954 / GN 9054
4012502039511672,519,539GN 953 / GN 9053
5012602039511772,52346GN 953 / GN 9053
6014702039511872,527,555GN 953 / GN 9053

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Durchmesser Lineareinheit d1
Anschlußdurchmesser Lineareinheit d2
Kennziffer


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
51,30
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 9,75 €
brutto 61,05 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,090 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879059