GN 491.1 Asennussarjat asennonilmaisimille, joita käytetään lineaarisissa toimilaitteissa GN 491, GN 492

Asennussarjat GN 491.1: asennonilmaisimille, joita käytetään lineaarisissa toimilaitteissa GN 491, GN 492
Tunnistenro.: 1 - mekaanisille asennonilmaisimille GN 953 / GN 954 / GN 955

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

GN 491.1 -asennussarjoja tarvitaan asennonilmaisimien kiinnittämiseen kahden putken lineaarisiin toimilaitteisiin. Asennussarjassa on sovitinakseli ja, asennonilmaisimesta riippuen, momenttituki kiinnitysruuveineen.

Mekaaniset asennonilmaisimet GN 953 / GN 954 / GN 955 täytyy tilata siten, että laskuri on kohdennettu trapetsikierteisen karan nousuun.

Asennonilmaisimissa GN 9053 / GN 9054 vastaava nousu asetetaan ohjelmoimalla.

Tekninen eritelmä

Adapteriakseli
Teräs
mustattu


Momenttituki
Alumiini
musta anodisoitu


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 491.1 Asennussarjat asennonilmaisimille luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tunnistenro.

1mekaanisille asennonilmaisimille GN 953 / GN 954 / GN 955
2sähköisille asennonilmaisimille GN 9053 / GN 9054
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Ø lineaarinen
toimilaite
d2 f7bd3l1
Id. no. 1

Id, no. 2
l2h1h2mtarkoitettu
asennon
ilmaisin
186271030-1638,51020GN 955
308401435441554,51530GN 954 / GN 9054
4012502039511672,519,539GN 953 / GN 9053
5012602039511772,52346GN 953 / GN 9053
6014702039511872,527,555GN 953 / GN 9053

Koonti ja hinta

Läpimitta lineaarinen toimilaite d1
Kierteen läpimitta lineaarinen toimilaite d2
Tunnistenro.


Läpimitta lineaarinen toimilaite d1
Kierteen läpimitta lineaarinen toimilaite d2
Tunnistenro.


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
51,30
plus ALV 9,75 €
brutto 61,05 €
Varastossa
Paino: 0,090 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879059