JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 500 Verstellbare Klemmhebel Kunststoff, Buchse Stahl

Produktbild

GN 500 Verstellbare Klemmhebel, Kunststoff, Buchse Stahl Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, matt
ELESA original design
code: MR.
Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, matt
GN 500 Verstellbare Klemmhebel, Kunststoff, Buchse Stahl Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, matt GN 500 Verstellbare Klemmhebel, Kunststoff, Buchse Stahl Farbe: OR - orange, RAL 2004, matt

Produktbeschreibung

Hinweis

Verstellbare Klemmhebel GN 500 sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden.

Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ,,Loslassen’’ rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

Ausführung

Griffkörper
Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • temperaturbeständig bis 130 °C
  • schwarz, RAL 9005, mattSWSW

Gewindebuchse und Halteschraube
Stahl, brüniert


RoHS

Auf Anfrage

andere Farben

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 500 Verstellbare Klemmhebel, Kunststoff, Buchse Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
l1d1d2d3d4h1h2h3h4
Rastweg
t
min.
42M 4M 5M 6121816276323,510
63M 6M 8-15232034843412
80M 8M 10M 12192824421054415
100M 12M 14M 16253331481265520
* i. d. R. nicht auf Lager, erfordert Mindestbestellmenge

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Grifflänge l1
Anschlussgewinde d1
Farbe
OR
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,34
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,63 €
brutto 3,97 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 41121
Beschreibung: MR.40 A-M4-C9
Gewicht: 0,014 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.