Descripción del producto
Las palancas de apriete ajustables GN 500, además de su buen diseño, ofrecen la ventaja de que el material plástico utilizado está totalmente impregnado del color y no se decolora por abrasión o uso.
Al tirar de la empuñadura, el dentado se libera y puede reubicarse en cualquier posición requerida. Al "soltar" la palanca, los dientes se vuelven a acoplar de manera automática.
Especificación
Empuñadura
Plástico
Tecnopolímero (poliamida)
- reforzado con fibra de vidrio
- resistente a temperaturas de hasta 130 °C
- Negro, RAL 9005, acabado mateSW
Casquillo roscado y tornillo de sujeción
Acero, pavonado
RoHS
Bajo pedido
diferentes colores