JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 51.7 Haftmagnete mit Griffknopf / mit Schlüsselring, mit Gummiummantelung

Produktbild

GN 51.7 Haftmagnete mit Griffknopf / mit Schlüsselring, mit Gummiummantelung Form: A - mit Griffknopf
Form: A - mit Griffknopf
GN 51.7 Haftmagnete mit Griffknopf / mit Schlüsselring, mit Gummiummantelung Form: A - mit Griffknopf GN 51.7 Haftmagnete mit Griffknopf / mit Schlüsselring, mit Gummiummantelung Form: B - mit Schlüsselring

Produktbeschreibung

Hinweis

Haftmagnete GN 51.7 mit Gummiummantelung bilden im Verbund mit dem Stahlteil ein System, welches den Magnet schirmt, verstärkt und den magnetischen Fluss optimal auf die gummierte Haftfläche konzentriert.

Der Gummi schützt empfindliche Oberflächen vor Beschädigungen durch den Magnet und verfügt zudem über einen großen Reibungskoeffizienten, wodurch sich hohe seitliche Verschiebekräfte ergeben.

Ausführung

Stahlteil
vernickelt


Magnetwerkstoff
NdFeBND
Neodym, Eisen, Bor
temperaturbeständig bis 80° C


Gummiummantelung
Elastomer (TPE)
80 Shore A ≈
schwarz


Kugelknopf
Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)
schwarz, matt


Schlüsselring
Stahl, vernickelt


RoHS

Zubehör

Haltescheiben GN 70
Haftscheiben GN 70.1

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 51.7 Haftmagnete mit Griffknopf / mit Schlüsselring, mit Gummiummantelung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Amit Griffknopf
Bmit Schlüsselring
Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3h1h2h3Nennhaft-
kräfte in N
2216206251335
31162562514,575
4316305,5241785

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Magnetwerkstoff

Durchmesser d1
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
8,98
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,71 €
brutto 10,69 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,017 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
85051110