GN 51.7 Imanes con pomo esférico / con anilla de llavero, con camisa de caucho

GN 51.7 Imanes con pomo esférico / con anilla de llavero, con camisa de caucho Tipo: A - con pomo
Tipo: A - con pomo

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los imanes GN 51.7 son un sistema magnético apantallado con camisa de caucho.

La camisa de caucho evita que las superficies delicadas sean dañadas por el imán y ofrece un mayor coeficiente de fricción, de modo que se requieren elevadas fuerzas para el desplazamiento lateral.

Especificación

Pieza de acero
niquelado


Material del imán
NdFeBND
Neodimio, hierro, boro
resistente a temperaturas de hasta 80 °C


Camisa de caucho
Elastómero (TPE)
80 shore A ≈
negro


Pomo esférico
Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)
negro, mate


Anilla de llavero
Acero, niquelado


RoHS

Accesorio

Discos de sujeción GN 70
Discos adhesivos GN 70.1

Ocultar dibujo técnico
GN 51.7 Imanes con pomo esférico / con anilla de llavero, con camisa de caucho Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Acon pomo
Bcon anilla de llavero
Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3h1h2h3Fuerzas adhesivas nominales en N
2216206251335
31162562514,575
4316305,5241785

Estructura y precio

Material del imán

Diámetro d1
Tipo


Material del imán

Diámetro d1
Tipo


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
9,43
más IVA 1,79 €
bruto 11,22 €
En stock
Peso: 0,017 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
85051110
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
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 56, válida el 1 de septiembre de 2024, más IVA solo válidos para Alemania.