JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 510 Handkurbeln Kunststoff

Produktbild

GN 510 Handkurbeln, Kunststoff
ELESA original design
code: ME.

Produktbeschreibung

Hinweis

Die Handkurbeln GN 510 ermöglichen ein präzises Zustellen.

Sie werden durch einen Querstift mit der Welle verbunden. Zur einfacheren Montage sind beidseitig Zentrierbohrungen vorhanden.

Ausführung

Kurbelkörper
Kunststoff
Duroplast (PF)

  • verstärkt
  • temperaturbeständig bis 110 °C
  • schwarz, glänzend

Nabenbuchse
Stahl, brüniert


Gewindebuchse zur
Aufnahme des Zylindergriffes
Messing


Drehbare Zylindergriffe GN 598

  • Kunststoff, Duroplast
    schwarz, glänzend
  • Achsteil Stahl
    verzinkt, blau passiviert

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 510 Handkurbeln, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
l1d1 H7
Bohrung
d2b1b2h1h2h3 ≈l2t
min.
Ø
Zylindergriff
65B 8131922182340231318
80B 10142024202640301618
95B 10142226222950361921
110B 12182228243465441823
140B 12182430263780571826

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Kurbellänge l1
Bohrung d1

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
26,56
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 5,05 €
brutto 31,61 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 38001
Beschreibung: ME.65
Gewicht: 0,095 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 € -> 10 % Rabatt
ab 275,00 € -> 20 % Rabatt
ab 375,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 55, gültig ab 01.09.2022, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads
Als Favorit speichern

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

Das könnte Sie auch interessieren...

zuletzt geklickt

Alle Normen anzeigen