GN 510 Manivelas Plástico

Original design
code: ME.

Descripción del producto

Las manivelas GN 510 permiten un ajuste fino.

Estas manivelas se montan en el eje con un pasador cruzado. Para simplificar la instalación, hay un taladro centrado en ambos lados.

Especificación

Cuerpo

  • l1 = 65, 80, 110, 140: Plástico, resina fenólica (PF)
    Temperatura de trabajo -20 °C a +110 °C
  • l1 = 95: Plástico, poliamida (PA)
    Temperatura de trabajo 0 °C a +90 °C
  • reforzado
  • negro, acabado brillante

Casquillo del cubo
Acero, pavonado


Casquillo roscado
para alojar la manilla giratoria
Latón


Manilla giratoria GN 598
Plástico, resina fenólica (PF)

  • negro, acabado brillante
  • Eje, acero
    Zincado, pasivado azul

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 510 Manivelas, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
l1d1 H7b1b2d2h1h2h3 ≈l2t
mín.
Ø
Manilla
65B 8192213182340231318
80B 10202414202640301618
95B 10222614222950361921
110B 12222818243465441823
140B 12243018263780571826

Estructura y precio

Longitud de la manivela l1
Orificio d1
Longitud de la manivela l1
Orificio d1

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
27,76
más IVA 5,27 €
bruto 33,03 €
En stock
ELESA Code: 38001
Descripción: ME.65
Peso: 0,095 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090
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
GN 510-65-B8GN 510-80-B10GN 510-95-B10GN 510-110-B12GN 510-140-B12