JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 517.1 Schalt- und Steuersymbole für Konusköpfe GN 518, Pilzgriffe GN 718.1 und Kugelgriffe GN 675.1

Produktbild

GN 517.1 Schaltsymbole für Konusknöpfe, Pilzgriffe und Kugelgriffe Steuersymbol: F1 - Anheben
Original design
code: MA.
Steuersymbol: F1 - Anheben
GN 517.1 Schaltsymbole für Konusknöpfe, Pilzgriffe und Kugelgriffe Steuersymbol: F1 - Anheben GN 517.1 Schaltsymbole für Konusknöpfe, Pilzgriffe und Kugelgriffe Steuersymbol: F2 - Rückwärts anheben GN 517.1 Schaltsymbole für Konusknöpfe, Pilzgriffe und Kugelgriffe Steuersymbol: F3 - Zurückziehen GN 517.1 Schaltsymbole für Konusknöpfe, Pilzgriffe und Kugelgriffe Steuersymbol: F4 - Seitenverschub GN 517.1 Schaltsymbole für Konusknöpfe, Pilzgriffe und Kugelgriffe Steuersymbol: F5 - Gabelzinken verst. GN 517.1 Schaltsymbole für Konusknöpfe, Pilzgriffe und Kugelgriffe Steuersymbol: F6 - Wegschwenken GN 517.1 Schaltsymbole für Konusknöpfe, Pilzgriffe und Kugelgriffe Steuersymbol: F7 - Zusammenpressen

Produktbeschreibung

Hinweis

Schaltsymbole für Konusknöpfe GN 518, Pilzgriffe GN 718.1 und Kugelgriffe GN 675.1 nach Kundenzeichnung.

Steuersymbole Ø 20 und Ø 25 für Gabelstapler (ISO 3287) sind vorhanden.

Ausführung

Schaltsymbole
aus selbstklebender Folie
Druck silbergrau / schwarz


RoHS

Technische Zeichnung

Technische Zeichnung ausblenden
GN 517.1 Schaltsymbole für Konusknöpfe, Pilzgriffe und Kugelgriffe Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

d
20
25

Artikelauswahl und -konfiguration

Durchmesser d
Steuersymbol















Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,79
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,15 €
brutto 0,94 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 33601
Beschreibung: MA.20-ISO 3287-P1
Gewicht: -
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879090
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
Zur Zeit ist für diesen Artikel noch kein Direkt-Download von 3D-CAD-Daten oder 2D-Daten möglich. Bitte senden Sie Ihre Anfrage per Mail direkt an uns. In Kürze senden wir Ihnen dann die gewünschten CAD-Daten zu.

Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse an!


Erklärvideo für CAD-Downloads
Als Favorit speichern

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 517.1-20-F1GN 517.1-20-F2GN 517.1-20-F3GN 517.1-20-F4GN 517.1-20-F5GN 517.1-20-F6GN 517.1-20-F7GN 517.1-20-F8GN 517.1-20-F9GN 517.1-20-F10GN 517.1-20-F11GN 517.1-20-F12GN 517.1-20-F13GN 517.1-20-F14GN 517.1-20-F15GN 517.1-25-F1GN 517.1-25-F2GN 517.1-25-F3GN 517.1-25-F4GN 517.1-25-F5GN 517.1-25-F6GN 517.1-25-F7GN 517.1-25-F8GN 517.1-25-F9GN 517.1-25-F10GN 517.1-25-F11GN 517.1-25-F12GN 517.1-25-F13GN 517.1-25-F14GN 517.1-25-F15