GN 517.1 Pictogramas de maniobra y control para pomos cónicos GN 518, pomos de seta GN 718.1 y pomos esféricos GN 675.1

Original design
code: MA.
Código del símbolo: F1 - Elevar

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Pictogramas de maniobra y control para pomos cónicos GN 518, pomos de seta GN 718.1 y pomos esféricos GN 675.1 según plano de cliente.

Hay disponibles pictogramas de control de Ø 20 y Ø 25 para carretillas elevadoras (ISO 3287).

Especificación

Pictogramas de control
sobre lámina autoadhesiva
Impresión en gris plata / negro


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 517.1 Pictogramas de maniobra y control Esquema

Opciones del artículo / Tabla

d
20
25

Estructura y precio

Diámetro d
Código del símbolo















Diámetro d
Código del símbolo















Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
0,83
más IVA 0,16 €
bruto 0,99 €
Tiempo de entrega 5-9 días
ELESA Code: 33601
Descripción: MA.20-ISO 3287-P1
Peso: 0,001 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090
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
En la actualidad, no existe una descarga directa de datos CAD 3D o 2D para esta pieza. Envíenos su consulta por correo electrónico directamente. Tan pronto como sea posible, le enviaremos los datos CAD deseados.

Añada aquí su dirección de correo electrónico.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.


Tutorial de descarga de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 517.1-20-F1GN 517.1-20-F2GN 517.1-20-F3GN 517.1-20-F4GN 517.1-20-F5GN 517.1-20-F6GN 517.1-20-F7GN 517.1-20-F8GN 517.1-20-F9GN 517.1-20-F10GN 517.1-20-F11GN 517.1-20-F12GN 517.1-20-F13GN 517.1-20-F14GN 517.1-20-F15GN 517.1-25-F1GN 517.1-25-F2GN 517.1-25-F3GN 517.1-25-F4GN 517.1-25-F5GN 517.1-25-F6GN 517.1-25-F7GN 517.1-25-F8GN 517.1-25-F9GN 517.1-25-F10GN 517.1-25-F11GN 517.1-25-F12GN 517.1-25-F13GN 517.1-25-F14GN 517.1-25-F15