JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 518 Konusknöpfe Kunststoff, für Schaltsymbole

Produktbild

GN 518 Konusknöpfe für Schaltsymbole, Kunststoff
Original design
code: IH.N

Produktbeschreibung

Hinweis

Bei Verwendung von Konusknöpfen GN 518 erübrigt sich das Gewinde am Schaft. Zur Montage werden sie durch leichte Schläge mit einem Schonhammer aufgetrieben, das Schaftende soll etwas gerundet oder gefast (30°) sein. Die Knöpfe sitzen absolut vibrationsfest.

Die transparente Sichtscheibe ermöglicht es, ein Symbol zu hinterlegen.

Nach der Montage des Knopfes auf dem Schaft wird das Symbol in die Ausnehmung der getrennt gelieferten Sichtscheibe eingelegt und mit einem Schonhammer eingeschlagen.

Das Symbol ist durch die dichte Verbindung zwischen Sichtscheibe und Knopf gegen Verschmutzung und Flüssigkeiten geschützt.

Schalt- und Steuersymbole sind getrennt zu bestellen.

Ausführung

Knopf
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • Einsatztemperatur -30 °C bis +90 °C
  • schwarz, glänzend

Sichtscheibe
Kunststoff

  • transparent
  • mit Vergrößerungseffekt

RoHS

Zubehör

Schalt- und Steuersymbole GN 517.1

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 518 Konusknöpfe für Schaltsymbole, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2
Bohrung
d3d4
Symbol-Ø
ht
27B 815204225
32B 1018254925

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Griffdurchmesser d1
Bohrungsdurchmesser d2

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,23
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,61 €
brutto 3,84 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 27001
Beschreibung: IH.40 N-8
Gewicht: 0,013 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879090
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
GN 518-27-B8GN 518-32-B10