GN 518 Pomos cónicos Plástico, tipo de montaje a presión, para pictogramas de maniobra

Original design
code: IH.N

Descripción del producto

Los pomos cónicos GN 518 no necesitan que el eje lleve rosca. Para colocar el pomo en su lugar durante el montaje, basta con darle golpecitos con un martillo blando; el extremo del eje debe estar ligeramente redondeado o achaflanado (30°). Los pomos se asientan de manera totalmente a prueba de vibraciones.

La tapa transparente permite colocar pictogramas debajo.

Una vez montado el pomo sobre el eje, el pictograma se coloca en la cavidad de la tapa transparente que se suministra por separado y se fija dando golpecitos con un mazo blando.

El pictograma queda totalmente protegido contra suciedad o líquidos gracias a la conexión hermética entre la tapa transparente y el pomo.

Los pictogramas de maniobra y control deben pedirse por separado.

Especificación

Pomo
Plástico, poliamida (PA)

  • Temperatura de trabajo -30 °C a +90 °C
  • negro, acabado brillante

Visor
Plástico

  • transparente
  • con efecto lupa

RoHS

Accesorio

Pictogramas de maniobra y control GN 517.1

Ocultar dibujo técnico
GN 518 Pomos cónicos, plástico, tipo de montaje a presión, para pictogramas de maniobra Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2
Orificio
d3d4
Ø pictograma
ht
27B 815204225
32B 1018254925

Estructura y precio

Diámetro de la empuñadura d1
Diámetro del orificio d2
Diámetro de la empuñadura d1
Diámetro del orificio d2

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
3,34
más IVA 0,63 €
bruto 3,97 €
En stock
ELESA Code: 27001
Descripción: IH.40 N-8
Peso: 0,013 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090
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
GN 518-27-B8GN 518-32-B10